Новий стандарт захисту від перенапруг: простота й безпека монтажу та експлуатації

22.04.2024
Лінійка продукції VAL-SPP із пристроями захисту для систем змінного струму й фотоелектричної продукції

Нові пристрої захисту від перенапруг Valvetrab Safe Protection Plus (VAL-SPP) від Phoenix Contact пропонують захист від перенапруг з інноваційними функціями встановлення та безпеки, які забезпечують високу експлуатаційну готовність системи.

Пристрої вирізняються особливою простотою й безпекою. Про це свідчать такі інноваційні функції, як захист від неправильного підключення та захист від дотику, а також зменшений момент затягування лише 3 Нм. Завдяки максимальній потужності й витривалості ця лінійка продукції також забезпечує надійний захист. Посилена ізоляція забезпечує додаткову безпеку користувача та системи. Пряма характеристика спрацьовування захищає запобіжник і установку. Швидке роз'єднання забезпечує високий рівень експлуатаційної безпеки.

Пристрій захисту від перенапруг VAL-SPP охоплює застосування для систем змінного струму та фотоелектричних модулів з різною номінальною напругою. Асортимент доповнюють варіанти для мереж із високими коливаннями напруги. Міцна конструкція забезпечує можливість встановлення в суворих умовах і на висоті до 5000 метрів. Використання без запобіжників до 315 А дозволяє економити місце та зменшує витрати на монтаж.
Вичерпні цифрові дані для систем ECAD полегшують планування системи й доповнюють лінійку продукції. За допомогою онлайн-інструкції з вибору ви можете швидко знайти потрібний виріб для свого застосування. Завдяки модульному приладдю додаткові функції можна легко інтегрувати пізніше.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)