Новий стандарт захисту від перенапруг

Простота і безпека монтажу та експлуатації
Три вироби з лінійки VALVETRAB SPP (Safe Protection Plus), змонтовані у монтажному кутку на DIN-рейці

До експлуатаційної готовності електричного обладнання висуваються високі вимоги. Завдяки Safe Protection Plus компанія Phoenix Contact вже сьогодні встановлює перспективні стандарти захисту від перенапруг. Пристрої VAL-SPP поєднують в собі новаторські функції монтажу та безпеки, які забезпечують високу експлуатаційну готовність вашої системи.

Покращений захист від перенапруг

Переваги лінійки продукції VAL-SPP SPP розшифровується як Safe Protection Plus, а для вас це означає таке:

  • Простий і безпечний монтаж завдяки перспективним експлуатаційним характеристикам і функціям безпеки
  • Надійний захист системи завдяки максимальній потужності та витривалості
  • Можливість використання у різноманітних сферах завдяки оптимізованій конструкції та широкому асортименту
  • Просте планування завдяки вичерпним цифровим даним та селекторам
Пристрій захисту від перенапруг VAL-SPP під час встановлення в шафі керування
Промислова шафа керування зі встановленим пристроєм захисту від перенапруг VAL-SPP
Захист від перенапруг VAL-SPP у жорстких умовах експлуатації
Людина за комп'ютером із запущеною програмою для планування
Пристрій захисту від перенапруг VAL-SPP під час встановлення в шафі керування

VAL– СЕС вирізняється простотою та безпекою. Про це свідчать такі інноваційні функції, як захист від неправильного підключення та дотику, а також зменшений момент затягування лише 3 Нм. Таким чином, лінійка продукції VAL–SPP пропонує перспективні переваги, які вже сьогодні відповідають завтрашнім стандартам.

Промислова шафа керування зі встановленим пристроєм захисту від перенапруг VAL-SPP

Лінійка продукції VAL–SPP пропонує максимальну потужність і витривалість для надійного захисту. Посилена ізоляція забезпечує додаткову безпеку користувача та системи. Пряма характеристика спрацьовування захищає запобіжник та установку. Швидке роз'єднання гарантує високий рівень експлуатаційної безпеки.

Захист від перенапруг VAL-SPP у жорстких умовах експлуатації

VAL–SPP охоплює застосування для систем змінного струму та фотоелектричних модулів з різною номінальною напругою. Варіанти для мереж з високими коливаннями напруги доповнюють асортимент. Міцна конструкція забезпечує можливість встановлення в суворих умовах і на висоті до 5000 метрів. Використання без запобіжників до 315 А дозволяє економити місце та зменшує витрати на монтаж.

Людина за комп'ютером із запущеною програмою для планування

Вичерпні цифрові дані для систем ECAD полегшують планування системи. За допомогою нашої онлайн-інструкції з вибору ви зможете швидко і легко знайти потрібний виріб для вашого застосування. Завдяки модульному приладдю додаткові функції можна легко інтегрувати пізніше.

Конфігуратор
Захист від перенапруги для систем живлення

Після вибору технічних параметрів вашої системи наш конфігуратор допоможе вам підібрати оптимальний захист від перенапруг для вашої системи електроживлення.

Почніть конфігурування
Конфігуратор захисту від перенапруг для джерел живлення

Захист від перенапруг для систем змінного струму

Інтерактивна мапа зображення: Захист від перенапруг для систем змінного струму з лінійки продукції VAL-SPP
Модульна дистанційна сигналізація
Лінійка продукції Safe Protection Plus пропонує модульну систему дистанційної сигналізації для багатьох варіантів виробів, яку можна швидко і легко підключити до відповідного базового елемента. Система дистанційної сигналізації має посилену ізоляцію до головного електричного кола, що додатково підвищує електробезпеку.
Механічний індикатор стану
Кожен штекер має механічний індикатор стану. Це дає змогу виявляти перевантажені захисні штекери безпосередньо на місці.
Вставний захист від перенапруги
Модулі захисту можна підключати окремо для кожного ланцюга. Перевантажені штекери можна замінювати швидко й економічно.
Зменшений момент затягування
Момент затягування зменшено до 3 Нм. Низький момент затягування полегшує правильний монтаж пристроїв захисту.
Новий спосіб роз’єднання
Завдяки високоефективній технології роз’єднання захист від перенапруг працює ще швидше і надійніше у разі перевантаження або несправності.
Захист від неправильного підключення та дотику
Вироби оснащені захистом від неправильного підключення та дотику. Це дозволяє уникнути неправильного підключення під затискним гніздом. Захист від дотику робить експлуатацію більш безпечною. Після підключення проводів відсутній ризик дотику до струмопровідних компонентів.
З’єднання Biconnect
Вироби для застосування в системах змінного струму оснащені з'єднаннями Biconnect. Це дає змогу легко підключати захист від перенапруг до інших компонентів, наприклад автоматичних вимикачів.
Захист від перенапруг VAL-SPP для трифазних електромереж з окремими нульовим і захисним провідниками

Захист від перенапруг VAL-SPP для трифазних електромереж з окремими нульовим і захисним провідниками

Широкий асортимент розрядників для захисту від перенапруг лінійки продукції Safe Protection Plus складається з різних варіантів комутації та напруги. Асортимент сягає від одноканального захисту від перенапруг до готових до встановлення варіантів схем для чотири- або п’ятипровідних систем.

Всю додаткову інформацію про вироби можна знайти у списку продукції за посиланням. На відповідних сторінках з докладною інформацією про виріб ви знайдете технічні характеристики, 3D-моделі, інструкції з монтажу та багато іншого.

VAL-US-SPP — захист від перенапруг для північноамериканських систем живлення

Захист від перенапруги для північноамериканських систем живлення

З виробами VAL-US-SPP компанія Phoenix Contact пропонує описані функції встановлення та безпеки зокрема й для захисту від перенапруг для північноамериканських мереж живлення. На додаток до різних напруг живлення, у цих мережах доступні такі варіанти комутації, як розщеплена фаза, зірка або трикутник. Артикули VAL-US-SPP належать до відкритого типу, сертифікованого UL. Це означає, що вони можуть бути інтегровані в нові та наявні установки та системи без додаткового тестування.

Докладнішу інформацію про артикули VAL-US-SPP можна знайти на нашій сторінці категорії:

Захист від перенапруг для фотоелектричних систем

Інтерактивна мапа зображення: Захист від перенапруг для фотоелектричних систем VAL-SPP...-PV
Новий спосіб роз’єднання
Завдяки високоефективній технології роз’єднання захист від перенапруг працює ще швидше і надійніше у разі перевантаження або несправності.
Вставний захист від перенапруги
Модулі захисту можна підключати окремо для кожного ланцюга. Перевантажені штекери можна замінювати швидко й економічно.
Дистанційна сигналізація
Залежно від вимог пристрої захисту від перенапруг для фотоелектричних систем доступні з контактом дистанційної сигналізації зі схемою без потенціалу землі або без нього.
Подовжені гвинтові вали
Подовжені гвинтові вали оптимізують повітряні проміжки і довжину шляхів витоку, а отже, забезпечують більшу безпеку навіть за високої напруги постійного струму.
Подовжені монтажні воронки
Монтажні воронки також подовжені для оптимізації повітряних проміжків і довжини шляхів витоку. Водночас подовжені монтажні воронки забезпечують захист від дотику та неправильного підключення.
Механічний індикатор стану
Кожен штекер має механічний індикатор стану. Це дає змогу виявляти перевантажені захисні штекери безпосередньо на місці.
Тип 1 і тип 2
Пристрої захисту виконані за схемою 2+В. Вони доступні як розрядники струму блискавки типу 1 на 1000 В постійного струму або як пристрої захисту від перенапруг типу 2 на 600 В постійного струму, 1000 В постійного струму або 1500 В постійного струму.
Пристрій від перенапруг для фотоелектричних систем VAL-SPP-T2-...PV... у схемі 2+В з вбудованою дистанційною сигналізацією на DIN-рейці

Захист від перенапруг для фотоелектричних систем VAL-SPP-T2-...PV...

Детальна інформація про те, як

  • Технічні характеристики
  • 3D-моделі
  • Інструкції з монтажу
  • Товар для заміни

до всього асортименту пристроїв захисту від перенапруг для фотоелектричних систем лінійки продукції Safe Protection Plus (SPP) можна знайти у списку продукції за посиланням.

Новий стандарт захисту від перенапруг
Простота і безпека монтажу та експлуатації

Простота і безпека монтажу та експлуатації: VAL-SPP забезпечує надійний захист від перенапруг з інноваційними функціями монтажу та безпеки.

Відкрити брошуру
Асортимент продукції нової лінійки Safe-Protection-Plus