Іскрові проміжки Іскрові проміжки — це серце наших блискавкозахисних розрядників типу 1. Вони дозволяють за частки секунди відводити в землю високі енергії та струми розряду, що генеруються під час ударів блискавки. Щоб запропонувати вам найкращий захист для вашого обладнання, наша команда розробників постійно працює над новими, ще кращими рішеннями.

Множинний тригерний вуглецевий іскровий проміжок

Ідеальний баланс міцності й витривалості

Дізнайтеся про технологію нашого нового множинного тригерного вуглецевого іскрового проміжку докладніше тут, а також подивіться на історію наших іскрових проміжків.

Переваги

  • Відсутність старіння, навіть за багаторазового імпульсного навантаження
  • Особливо висока продуктивність на габаритній ширині лише 1 розділювальна одиниця на контакт
  • Поглинання енергії більш ніж удвічі перевищує вимоги стандартів
  • Швидкий час відгуку й низька залишкова напруга, дуже хороший захист електричної системи
  • Відсутність спрацювання запобіжників ані за малих, ні за великих перенапруг

Розробка множинного тригерного вуглецевого іскрового проміжку змусила моє інженерне серце битися швидше. Я радий, що за допомогою цієї технології ми можемо досягти нового рівня експлуатаційної готовності вашого обладнання.

Доктор Гернот Фініс, Керівник підрозділу System Protection Technologies
Портрет д-ра Гернота Фініса, керівника підрозділу System Protection Technologies, Business Area ICE,, Phoenix Contact GmbH & Co

Д-р Гернот Фініс, керівник підрозділу System Protection Technologies, Phoenix Contact GmbH & Co

Відтворення нового іскрового проміжку із множинною вуглецевою технологією

Конструкція нового іскрового проміжку з множинною тригерною вуглецевою технологією

Технологія множинних тригерних вуглецевих іскрових проміжків Ідеальний баланс міцності й витривалості

Новий множинний тригерний вуглецевий іскровий проміжок значно перевищує поточні ринкові стандарти. Завдяки новій технології всі струми блискавки контролюються однаково, не впливаючи на сусідні пристрої. Навіть висока енергія декількох імпульсних потоків безпечно відводиться за короткий час. Множинний вуглецевий тригерний іскровий проміжок забезпечує надійний і довговічний захист від струмів блискавки і перенапруг будь-якого типу.

Що робить технологію множинних тригерних вуглецевих іскрових проміжків такою особливою?

Діаграма з кривою залишкової напруги після декількох імпульсів
Порівняння розмірів блискавкозахисних розрядників з іскровим проміжком бочкового типу та з множинним вуглецевим іскровим проміжком
Порівняння вимог різних стандартів і директив щодо пропускної здатності розрядника за питомою енергією
Схематичне пояснення відсутності зворотної дії з множинною вуглецевою технологією у разі перенапруги
Розподіл залишкової напруги блискавкозахисних розрядників із варисторами або з іскровим проміжком
Діаграма з кривою залишкової напруги після декількох імпульсів

У новому множинному вуглецевому іскровому проміжку використовуються особливо міцні матеріали. Енергія, що відводиться, ідеально розподіляється по всьому простору встановлення. Як результат, він не виявляє ознак старіння навіть після багаторазових навантажень, що перевищують нормативні вимоги.

Порівняння розмірів блискавкозахисних розрядників з іскровим проміжком бочкового типу та з множинним вуглецевим іскровим проміжком

FLT-MB-T1... — це перший блискавкозахисний розрядник із множинним тригерним вуглецевим іскровим проміжком. Ця технологія дає змогу отримати конструкцію з габаритною шириною лише 72 мм. Це означає, що пристрій захисту удвічі менший за аналогічний FLT-SEC-P-T1... зі схожими характеристиками. Це забезпечує економію простору й підвищення гнучкості в установці.

Порівняння вимог різних стандартів і директив щодо пропускної здатності розрядника за питомою енергією

Споруди на відкритих місцях, як-от телекомунікаційні системи або вітроенергетичні установки, уражаються блискавкою значно частіше, ніж інші будівлі. З часом це призводить до значно більшого енергетичного навантаження. Блискавкозахисні розрядники з новою множинною вуглецевою технологією можуть розсіювати більш ніж удвічі більше енергії, ніж вимагається стандартом IEC 61643-11, і, таким чином, задовольняють вимоги відповідних рекомендацій.

Схематичне пояснення відсутності зворотної дії з множинною вуглецевою технологією у разі перенапруги

Після відведення перенапруги в установці можуть виникати струми короткого замикання. Нова множинна вуглецева технологія дуже швидко й ефективно пригнічує ці струми короткого замикання, тому навіть невеликі запобіжники не спрацьовують і ваша система завжди залишається доступною.

Розподіл залишкової напруги блискавкозахисних розрядників із варисторами або з іскровим проміжком

Іскровий проміжок має дуже швидку характеристику спрацьовування й низький розподіл залишкової напруги. Як порівняти з варисторними (MOV) блискавкозахисними розрядниками, навантаження на кінцевий пристрій значно зменшується, і, таким чином, ефективність захисту всієї системи суттєво підвищується.

Брошура
Технологія тригерних вуглецевих іскрових проміжків

Відкрийте для себе нашу інноваційну технологію тригерних вуглецевих іскрових проміжків. Дізнайтеся, як ця технологія забезпечує оптимальний захист від струмів блискавки і перенапруг і як її можна гнучко використовувати у ваших системах.

Завантажити брошуру
Брошура «Технологія тригерних вуглецевих іскрових проміжків»

Анімація нового іскрового проміжку

Дізнайтеся з цієї анімації більше про наші нові множинні тригерні вуглецеві іскрові проміжки. Чим відрізняється принцип роботи? Які основні переваги? Анімація дає короткий огляд нашої нової технології іскрових проміжків.

Характеристики залишкової напруги різних технологій у блискавковідводах

Інтерактивна карта зображення: Характеристики залишкової напруги різних технологій у блискавковідводах
Імпульс перенапруги
Імпульс перенапруги використовується для перевірки опору ізоляції кінцевого пристрою. У цьому прикладі показано імпульс для пристрою категорії перенапруги II.
Розподіл залишкової напруги множинного тригерного вуглецевого іскрового проміжку
Крива показує напругу, до якої обмежує перенапругу блискавкозахисний розрядник із множинним тригерним вуглецевим іскровим проміжком. Залишкова напруга вже через кілька мікросекунд нижча за напругу варистора і завжди нижча за міцність ізоляції кінцевого пристрою (імпульс перенапруги + робоча напруга).
Розподіл залишкової напруги варистора
Крива показує напругу, до якої обмежує перенапругу варисторний блискавкозахисний розрядник. Залишкова напруга падає до робочої напруги лише після закінчення події.
Робоча напруга
Сіра зона позначає амплітуду робочої напруги в мережі 230 В.

Еволюція наших іскрових проміжків

Комбінований розрядник типу 1+2+3, встановлений на DIN-рейці

Комбінований розрядник типу 1+2+3 FLT-MB... із множинним тригерним вуглецевим іскровим проміжком

Комбінований розрядник типу 1+2+3 Із множинним вуглецевим тригерним іскровим проміжком

Блискавкозахисні розрядники із множинним тригерним вуглецевим іскровим проміжком були розроблені як комбіновані розрядники. На додаток до нормативних вимог до блискавкозахисних розрядників типу 1, вони також відповідають вимогам до пристроїв захисту від перенапруг типу 2 і типу 3.

Низька напруга рівня захисту 1,5 кВ забезпечує можливість універсального використання, навіть як захист пристрою.