Компактний електронний запобіжник
PLC-Interface від Phoenix Contact пропонує інноваційну комбінацію релейного інтерфейсу й електронного запобіжника (Circuit breaker) за габаритної ширини всього 6,2 мм, що дає змогу заощадити більше місця в шафі керування. Номінальний струм і характеристику вимкнення можна налаштувати індивідуально за допомогою DIP-перемикачів на пристрої.
Ручна конфігурація дає змогу встановлювати різні характеристики спрацьовування, такі як «Режим запобіжника» (вимкнення після виникнення струму перевантаження) або «Режим повторювання» (циклічна спроба автоматичного перезапуску), а також налаштовувати пороги спрацьовування в діапазоні від 1 до 6 А із кроком в 1 А. Фізичне відключення каналу через перевантаження сигналізується візуально та за допомогою дистанційної сигналізації. Активний діагностичний вихід забезпечує надійне надсилання сигналу стану до контролера вищого рівня.
Широкий асортимент приладдя, можливостей шунтування і системних кабельних рішень сприяє зменшенню зусиль на електромонтаж і швидкому виконанню кабельних з’єднань. Універсальна сумісність і проста системна інтеграція та функціональне розширення наявних установок за допомогою асортименту продукції з PLC-Interface забезпечують високий ступінь гнучкості практично в будь-якому застосуванні.