Логічні модулі з простим підключенням Modbus/RTU для децентралізованого віддаленого доступу до технологічних даних

22.04.2024
Висококомпактні логічні модулі

Завдяки підключенню до мережі через RS-485 Modbus/RTU PLC logic від Phoenix Contact — комбінація комутаційного пристрою і контролера — можна легко та безпечно інтегрувати в системи автоматизації вищого рівня. Децентралізований доступ до технологічних даних PLC logic для дистанційного керування, діагностики та візуалізації можна легко реалізувати та просто налаштувати параметри за допомогою керування на базі WEB.

Завдяки підключенню до мережі через RS-485 Modbus/RTU PLC logic від Phoenix Contact — комбінація комутаційного пристрою і контролера — можна легко та безпечно інтегрувати в системи автоматизації вищого рівня. Децентралізований доступ до технологічних даних PLC logic для дистанційного керування, діагностики та візуалізації можна легко реалізувати та просто налаштувати параметри за допомогою керування на базі WEB.

Нові логічні модулі PLC logic із вбудованим інтерфейсом RS-485 забезпечують просту інтеграцію в мережі Modbus/RTU. Логічні модулі як децентралізовані базові модулі з 16 входами/виходами або в повній конфігурації з двома модулями розширення і 48 входами/виходами підключаються як учасники систем автоматизації вищого рівня. Завдяки концепції незалежного керування логічними модулями, функціональність локальної програми зберігається навіть у разі втрати зв'язку Modbus.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)