Завдяки підключенню до мережі через RS-485 Modbus/RTU PLC logic від Phoenix Contact — комбінація комутаційного пристрою і контролера — можна легко та безпечно інтегрувати в системи автоматизації вищого рівня. Децентралізований доступ до технологічних даних PLC logic для дистанційного керування, діагностики та візуалізації можна легко реалізувати та просто налаштувати параметри за допомогою керування на базі WEB.
Новини Дізнавайтеся з наших актуальних новин про наші вироби та технології, компанію, стратегічний розвиток підприємства та зобов’язання щодо сталого розвитку. Інформацію для ЗМІ та зображення наведено у розділі «Завантаження».
- Фільтри:
-
Галузь
-
Категорія заходу
-
Категорія виробу
- Застосовані фільтри (1):
Логічні модулі з простим підключенням Modbus/RTU для децентралізованого віддаленого доступу до технологічних даних
22.04.2024
Компактний електронний запобіжник
22.04.2024
PLC-Interface від Phoenix Contact пропонує інноваційну комбінацію релейного інтерфейсу й електронного запобіжника (Circuit breaker) за габаритної ширини всього 6,2 мм, що дає змогу заощадити більше місця в шафі керування. Номінальний струм і характеристику вимкнення можна налаштувати індивідуально за допомогою DIP-перемикачів на пристрої.