PLC logic basic module with RS-485 connection for Modbus/RTU communication, with 16 I/Os, for plug-in connection to 8 digital or analog PLC-INTERFACE terminal blocks, can be extended to 48 I/Os, real-time clock, micro USB female connector, accommodates memory module and Bluetooth adapter, Push-in connection
Програмовані логічні модулі
На ринку логічних модулів, які також називають реле керування, логічна релейна система PLC logic вперше об’єднує в межах одного рішення логічний, інтерфейсний та польовий рівні. Для виконання задач з керування та комутації сигналів входу/виходу використовується одна компактна система. Поєднуйте за потреби логічний модуль з відповідними релейними та аналоговими модулями. Модульна конструкція забезпечує можливість різноманітного застосування.
Analog input module for PLC-V8R... or PLC-V8C..., 1-channel, signal type (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) can be configured via DIP switch, Push-in connection
PLC logic extension module with 16 I/Os, for plug-in connection to eight PLC-INTERFACE terminal blocks for extending the basic module (a maximum of two extension modules can be connected to a basic module), Push-in connection
PLC-INTERFACE for input functions with PLC-V8R... or PLC-V8C..., with Push-in connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on a DIN rail, 1 N/O contact, input: 230 V AC/220 V DC
Data cable for RS-232 communication between the PLC logic logic modules and the BTP 2000 device series touch panels. Cable length: 2 m
PLC logic basic module, Generation 2, with 16 I/Os, for plug-in connection to eight digital or analog PLC-INTERFACE terminal blocks, can be extended to 48 I/Os, real-time clock, micro USB female connector, accommodates memory module and Bluetooth adapter, Push-in connection
PLC-INTERFACE for input functions with PLC-V8R... or PLC-V8C..., with Push-in connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on a DIN rail, 1 N/O contact, input: 24 V DC
PLC logic stand-alone module, Generation 2, with 16 I/Os, for plug-in connection to eight digital or analog PLC-INTERFACE terminal blocks, cannot be extended, real-time clock, micro USB female connector, accommodates memory module and Bluetooth adapter, Push-in connection
PLC logic set consisting of: plug-in basic logic module (BM2) and eight relay terminal blocks with Push-in connection (1 changeover contact, 250 V AC/DC, max.6 A)
Analog output module for PLC-V8R... or PLC-V8C..., 1-channel, signal type (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) can be configured via DIP switch, Push-in connection
Логічні модулі: огляд системи
Логічні модулі: компоненти логічної релейної системи
Вибір різних модулів забезпечує гнучке розширення системи. Для більш складних завдань окрім базових модулів пропонуються також і модулі розширення. До кожного логічного модуля можна довільно вибирати вісім клем PLC-INTERFACE. Приймайте і комутуйте до 48 сигналів входу/виходу у одному базовому модулі та двох модулях розширення.
1. Базовий модуль
PLC logic обробляє у базовому модулі 16 сигналів входу/виходу у пристрої з габаритною шириною лише 50 мм.
2. Модулі розширення
Сполучення між базовими та модулями розширення здійснюється без використання інструменту за допомогою інтегрованого з’єднувача.
3. Блок пам’яті
Надійне збереження або проста передача програм на інші пристрої.
4. Релейні та аналогові модулі
Модульна конструкція з використанням різних релейних та аналогових модулів забезпечує можливість індивідуальної комплектації каналів.
5. Застосунок PLC logic
Проста і швидка адаптація параметрів та моніторинг за допомогою застосунків для iOS та Android. За допомогою застосунку та відповідного адаптера Bluetooth ви отримуєте швидкий і бездротовий доступ до даних процесів.
Переваги реле управління для вас
- Висока експлуатаційна готовність завдяки вставним елементам
- Гнучке комбінування: індивідуально конфігуруйте кожен канал як вхід або вихід за допомогою релейних чи аналогових модулів в залежності від поставлених задач
- Ефективний електромонтаж завдяки технології з’єднання Push-in та спеціальним варіантам електромонтажу датчиків чи виконавчих пристроїв
- Проста реалізація проектів за допомогою інтуїтивно зрозумілого ПЗ
- Бездротове керування та спостереження за допомогою адаптера Bluetooth та застосунку PLC logic
- Програмована система логічних реле є частиною системи COMPLETE line
Дистанційна релейна система з підключенням до мережі Децентралізоване рішення для простих додатків з малою та середньою кількістю каналів.
Ethernet-шлюз PLC-INTERFACE: модульна система віддаленого інтерфейсу для простих застосувань з до 56 каналами вводу-виводу. Гнучке підключення реле до мережі за допомогою мультипротокольного з'єднання. Скористайтеся перевагами високої гнучкості та інтуїтивної інтеграції завдяки сумісності з поширеним програмним забезпеченням для керування.