Дистанційна релейна система — Ethernet-шлюз PLC-INTERFACE на DIN-рейці

Модульна дистанційна релейна система з підключенням до мережі

Ethernet-шлюз PLC-INTERFACE: модульна дистанційна релейна система пропонує до 56 каналів вводу/виводу для простих застосувань. Легко інтегруйте свої реле у мережу. Користуйтеся перевагами високої гнучкості та інтуїтивно зрозумілого конфігурування завдяки сумісності з наявним програмним забезпеченням для керування. Наші масштабовані модулі для децентралізованого блока керування забезпечують економію місця до 65 %, що робить їх економічним доповненням до класичних рішень дистанційного вводу/виводу. 

Зв’яжіться з нами, щоб отримати докладнішу інформацію щодо продукції

Переваги

  • Гнучке конфігурація каналів (DI, DO, AI, AO, Ex, темп.) і компактна конструкція для простих застосувань з малою і середньою кількістю каналів в децентралізованих блоках керування
  • Мультипротокольне з’єднання завдяки інноваційному мережевому модулю з високопродуктивним комплектом мікросхем (резервування PROFINET класу C і S2)
  • Інтуїтивно зрозуміла та швидка інтеграція у рівень керування завдяки сумісності з наявним програмним забезпеченням для керування
  • Нові функції та оптимізована продуктивність завдяки оновленню прошивки.
  • Максимальна кількість каналів: до 56 індивідуально налаштованих каналів з окремими модулями розширення
  • Просте розширення функцій в наявних системах завдяки сумісності із системою реле PLC-INTERFACE

Готовність до майбутнього: огляд дистанційної релейної системи

Порівняння систем: децентралізоване підключення реле сполучення


Порівняння систем: класичне рішення проти сучасного

Порівняння систем: класичне рішення проти сучасного

Класичне рішення з пристроєм сполучення шини і картами вводу/виводу у порівнянні з дистанційною релейною системою

У промисловій автоматизації завдання полягає в тому, щоб інтегрувати різні сигнали у невеликих децентралізованих шафах керування і підключити їх до контролерів вищого рівня за допомогою промислового Ethernet. Навіть для систем з невеликою кількістю входів/виходів або низькою складністю багато компаній зараз використовують потужні віддалені системи вводу/виводу.

Ми пропонуємо вам економічне рішення, спеціально адаптоване до цих вимог. Наша дистанційна релейна система з можливістю індивідуального налаштування забезпечує економічну та компактну реалізацію, незалежно від того, чи це нова розробка, чи розширення вашої наявної системи реле PLC-INTERFACE. Ви можете покластися на наш досвід, щоб зробити обробку сигналів більш ефективною та перспективною.

Одна дистанційна релейна система для всіх стандартних сигналів


Блок керування з дистанційною релейною системою у промисловому середовищі

Децентралізований блок керування з дистанційною релейною системою у промисловому середовищі

Класичні реле сполучення з аналоговими входами/виходами та температурними входами

Ethernet-шлюз PLC-INTERFACE дає вам змогу оптимізувати ваші децентралізовані системи. Наша дистанційна релейна система обробляє цифрові та аналогові сигнали, а також реєструє та обробляє точні температурні та аналогові значення з роздільною здатністю 10 біт (діапазон значень 0-1000). Відкрийте для себе майбутнє автоматизації простих систем за допомогою нашого Ethernet-шлюзу PLC-INTERFACE.

Огляд переваг:

  • Універсальна обробка сигналів: підтримка цифрових входів/виходів у вигляді реле сполучення та аналогових входів/виходів.
  • Точна обробка аналогових значень: роздільна здатність 10 біт для точних вимірювань.
  • Економія місця: зменшення потрібної площі на 65 %.
  • Зменшення складності: спрощена архітектура системи та зменшення обсягу робіт з електромонтажу.
  • Індивідуальне призначення каналів: забезпечення високого ступеня гнучкості у вашій системі.

PLC-INTERFACE: релейна система для вашого застосування Відкрийте для себе розмаїття та переваги PLC-INTERFACE

Інтерактивна карта зображень: PLC-INTERFACE: огляд системи з приладдям
Широкий вибір приладдя
Перемички з кольоровим маркуванням та ізоляцією дають змогу пришвидшити електромонтаж релейних модулів PLC на 70 %. Адаптери запобіжників з габаритною шириною 6,2 мм забезпечують канальний захист без додаткового місця на DIN-рейці.
Швидкий і простий доступ до мережі
Шлюз з мультипротокольним високопродуктивним комплектом мікросхем для роботи з найбільшими протоколами промислового Ethernet: PROFINET, Ethernet/IP і Modbus/TCP.
Заощаджуйте простір завдяки додатковим входам
Максимум 24 цифрові входи, опціонально: 4 аналогові входи на модуль розширення.
56 входів/виходів у максимальній конфігурації
У максимальній конфігурації дистанційна релейна система пропонує 56 входів/виходів для середньої кількості каналів у простих застосуваннях.
Модернізація наявної релейної системи
Просте розширення функцій у наявних системах завдяки сумісності з наявними релейними та аналоговими модулями PLC-INTERFACE 6,2 мм.
Варіанти для кожного застосування
Електромеханічні, напівпровідникові реле, гібридні реле, контакти із примусовим замиканням і розмиканням, автоматичні розмикачі, реле для застосування в зоні 2 (Ex), багатофункціональні реле часу, аналогові модулі вводу/виводу, вимірювальні перетворювачі температури Pt 100/Pt 1000, реле для двигунів постійного струму, ручне керування.
Технологія Lead Frame
Технологія Lead Frame у серії реле PLC-INTERFACE створює міцний фундамент для надійної комутації, розділення та посилення сигналів: запресовані компоненти забезпечують підвищену вібростійкість. Оптимізований контроль температури подовжує строк експлуатації електронних компонентів. Ми забезпечуємо дотримання засад сталого розвитку завдяки матеріалам, які легко сортуються, та змінним реле.
Електронна брошура
Дистанційна релейна система з підтримкою мережевого з’єднання

Ця електронна брошура містить стислий огляд нашої дистанційної релейної системи з підтримкою мережевого з’єднання. Підготуйтеся до майбутнього автоматизації простих систем за допомогою нашого Ethernet-шлюзу PLC-INTERFACE.

До електронної брошури
Дистанційна релейна система — Ethernet-шлюз PLC-INTERFACE
Системи вводу/виводу

Система віддаленого вводу/виводу лінійки Axioline для шафи керування й польового монтажу

Системи віддаленого вводу/виводу для шафи керування та польового монтажу

Компанія пропонує широкий вибір систем віддаленого вводу/виводу для шафи керування, зокрема для швидкої передачі даних. Таким чином можна, наприклад, реалізувати функції безпеки за допомогою модулів PROFIsafe або взагалі без контролера безпеки за допомогою технології SafetyBridge Technology. Наші системи вводу/виводу ідеально придатні до комбінування з усіма програмованими логічними контролерами Phoenix Contact.

Для децентралізованої автоматизації без шафи керування використовуйте блочні модулі вводу/виводу, що вирізняються високою функціональністю та мають особливо міцний тип конструкції для застосування у жорстких умовах промислового середовища. Використання цифрових модулів вводу/виводу та головного пристрою IO-Link Axioline E і відповідних пристроїв IO-Link збільшить обсяг функцій вашої системи.