Дистанційна релейна система
Логічні й комунікаційні модулі
Наші модульні логічні й комунікаційні модулі забезпечують комутацію та керування сигналами вводу/виводу в простих додатках з малою та середньою кількістю каналів. На ринку логічних модулів логічна релейна система PLC logic вперше об’єднує в межах одного компактного рішення логічний, інтерфейсний та польовий рівні. Для децентралізованих застосувань із зв'язком з контролером більш високого рівня модульний Ethernet шлюз дистанційної релейної системи PLC-INTERFACE Ethernet пропонує гнучке й компактне рішення зі щонайбільше 56 каналами вводу/виводу. Легко інтегруйте свої реле у мережу.
Категорії товарів
Переваги
- Гнучка конфігурація каналів (DI, DO, AI, AO, Ex, темп.) і компактна конструкція для простих застосувань з малою і середньою кількістю каналів в децентралізованих блоках керування
- Мультипротокольне з’єднання завдяки інноваційному мережевому модулю з високопродуктивним комплектом мікросхем (резервування PROFINET класу C і S2)
- Інтуїтивно зрозуміла та швидка інтеграція у рівень керування завдяки сумісності з наявним програмним забезпеченням для керування
- Висока експлуатаційна готовність завдяки вставним комутаційним елементам у логічних та комунікаційних модулях
- Гнучке комбінування: індивідуально конфігуруйте кожен канал залежно від вимог сфери застосування
- Ефективний електромонтаж завдяки технології з’єднання Push-in та спеціальним варіантам електромонтажу датчиків чи виконавчих елементів
Логічні модулі Поєднуйте релейні та аналогові модулі з логічними функціями та інтуїтивно зрозумілим ПЗ
На ринку логічних модулів логічна релейна система PLC logic вперше об’єднує в межах одного рішення логічний, інтерфейсний та польовий рівні. Для виконання задач з керування та комутації сигналів входу/виходу використовується одна компактна система. Поєднуйте за потреби логічний модуль з відповідними релейними та аналоговими модулями. Модульна конструкція забезпечує можливість різноманітного застосування.
Комунікаційні модулі Дистанційна релейна система з підключенням до мережі: децентралізоване рішення для простих систем з малою та середньою кількістю каналів
Ethernet-шлюз PLC-INTERFACE: модульна система дистанційна релейна система пропонує до 56 каналів вводу/виводу для простих систем. Легко інтегруйте свої реле у мережу. Користуйтеся перевагами високої гнучкості та інтуїтивно зрозумілого конфігурування завдяки сумісності з наявним програмним забезпеченням для керування. Наші масштабовані модулі для децентралізованого блока керування забезпечують економію місця до 65 %, що робить їх економічним доповненням до класичних рішень віддаленого вводу/виводу.