PLC-INTERFACE for input functions with PLC logic, with Push-in connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on a DIN rail, 1 N/O contact, input: 120 V AC/110 V DC
Програмовані логічні модулі
На ринку логічних модулів, які також називають реле керування, логічна релейна система PLC logic вперше об’єднує в межах одного рішення логічний, інтерфейсний та польовий рівні. Для виконання задач з керування та комутації сигналів входу/виходу використовується одна компактна система. Поєднуйте за потреби логічний модуль з відповідними релейними та аналоговими модулями. Модульна конструкція забезпечує можливість різноманітного застосування.
Assembled shielded round cable; controller: PLC logic (connection to the DIN rail connector); connection 1: COMBICON connectors (1x 3-position); connection 2: COMBICON connectors (1x 5-position); cable length: 0.3 m
Pt 100/Pt 1000 temperature transducer for PLC logic logic modules (Generation 2 only), single-channel, signal type (Pt 100, Pt 1000) can be configured via DIP switch, Push-in connection
PLC logic starter kit 3, consisting of: plug-in stand-alone logic module (SAM 2), eight relay output terminal blocks with Push-in connection (250 V AC/DC, max. 6 A), and micro USB programming cable
Логічні модулі: огляд системи
Логічні модулі: компоненти логічної релейної системи
Вибір різних модулів забезпечує гнучке розширення системи. Для більш складних завдань окрім базових модулів пропонуються також і модулі розширення. До кожного логічного модуля можна довільно вибирати вісім клем PLC-INTERFACE. Приймайте і комутуйте до 48 сигналів входу/виходу у одному базовому модулі та двох модулях розширення.
1. Базовий модуль
PLC logic обробляє у базовому модулі 16 сигналів входу/виходу у пристрої з габаритною шириною лише 50 мм.
2. Модулі розширення
Сполучення між базовими та модулями розширення здійснюється без використання інструменту за допомогою інтегрованого з’єднувача.
3. Блок пам’яті
Надійне збереження або проста передача програм на інші пристрої.
4. Релейні та аналогові модулі
Модульна конструкція з використанням різних релейних та аналогових модулів забезпечує можливість індивідуальної комплектації каналів.
5. Застосунок PLC logic
Проста і швидка адаптація параметрів та моніторинг за допомогою застосунків для iOS та Android. За допомогою застосунку та відповідного адаптера Bluetooth ви отримуєте швидкий і бездротовий доступ до даних процесів.
Переваги реле управління для вас
- Висока експлуатаційна готовність завдяки вставним елементам
- Гнучке комбінування: індивідуально конфігуруйте кожен канал як вхід або вихід за допомогою релейних чи аналогових модулів в залежності від поставлених задач
- Ефективний електромонтаж завдяки технології з’єднання Push-in та спеціальним варіантам електромонтажу датчиків чи виконавчих пристроїв
- Проста реалізація проектів за допомогою інтуїтивно зрозумілого ПЗ
- Бездротове керування та спостереження за допомогою адаптера Bluetooth та застосунку PLC logic
- Програмована система логічних реле є частиною системи COMPLETE line
Нові вироби
Висококомпактні, мережеві логічні модулі
Швидке підключення Modbus/RTU
Об'єднання в мережу через RS-485 Modbus/RTU дає змогу легко інтегрувати інтелектуальну логіку PLC logic у контролери вищого рівня. Швидко й надійно реалізуйте децентралізований віддалений доступ вводу/виводу до технологічних даних, а також до робочих повідомлень і повідомлень про несправності PLC logic.
Основні характеристики
- Просте налаштування мережі за допомогою керування на базі WEB (WBM)
- Встановлення кінцевого опору та зміщення
- Функції транслювання
- Просте об’єднання в мережу завдяки Modbus/RTU через RS-485
- Децентралізовані функції керування зберігаються навіть у разі відмови зв’язку
- Технологія з’єднання Push-in
Переваги
- Висока експлуатаційна готовність завдяки вставним комутаційним елементам і функціям децентралізованого керування
- Оптимальна гнучкість завдяки індивідуальному поєднанню як входу або виходу з релейними або аналоговими модулями на кожен канал
- Проста реалізація проєктів за допомогою інтуїтивно зрозумілого програмування
- Швидке об’єднання в мережу завдяки Modbus/RTU через RS-485