Модульні зарядні розетки змінного струму зі зменшеною монтажною глибиною — для гнучкого та компактного монтажу
Зарядні розетки CHARX connect modular типу 2 від Phoenix Contact тепер доступні у виконанні зі зменшеною монтажною глибиною: з третім поколінням компанія представляє оптимізоване рішення для гнучкої та компактної інтеграції у рішення зарядної інфраструктури.
Завдяки зменшенню монтажної глибини майже на 20 мм нові зарядні розетки забезпечують економію місця до 38 відсотків, як порівняти з попереднім поколінням. Вони ідеально підходять для компактних домашніх зарядних станцій і зарядних станцій з обмеженим монтажним простором. Ще одна нова функція полягає в тому, що зарядний роз’єм тепер можна встановити безпосередньо на друковану плату, що є альтернативою традиційному монтажу за допомогою штекерних з’єднувальних кабелів. Нове покоління також пропонує на вибір три положення виконавчого елемента: на 4 години, 8 годин і 12 годин. Це дозволяє індивідуально адаптувати систему до різних умов монтажу. Зарядна розетка придатна для монтажу як у передню, так і в задню стінку.
Як і попереднє, третє покоління базується на модульній системі, яка отримала дві нагороди. Окремі компоненти та функції можна комбінувати індивідуально: захисна кришка IP55 у круглому або квадратному виконанні, опціонально з вбудованим світлодіодним індикатором стану RGB та затвором. Штекерні з’єднувальні кабелі також доступні у виконаннях різної довжини і класу потужності, опціонально також з датчиками температури. Крім того, нове покоління повністю сумісне з усіма компонентами сімейства CHARX connect modular і, таким чином, пропонує максимальну свободу дизайну для виробників інфраструктури зарядки змінного струму.
Зарядні розетки змінного струму також відповідають особливо високим вимогам щодо безпеки, міцності та дизайну, забезпечуючи надійну роботу навіть у складних умовах навколишнього середовища. Опціональний вбудований датчик температури PTC захищає від перегріву, а механічний затвор забезпечує захист від дотику відповідно до ступеня захисту IPXXD відповідно до чинних стандартів. Крім того, повністю залиті контакти зі спеціальним покриттям гарантують чудовий захист від корозії, тривалий термін служби та ефективну передачу енергії. Інтуїтивно зрозуміле керування однією рукою і компактна, міцна конструкція з армованого скловолокном пластику роблять CHARX connect modular ідеальним рішенням для складної інфраструктури зарядки — навіть в особливо невеликих приміщеннях.