Зарядні розетки CHARX connect modular типу 2 від Phoenix Contact тепер доступні у виконанні зі зменшеною монтажною глибиною: з третім поколінням компанія представляє оптимізоване рішення для гнучкої та компактної інтеграції у рішення зарядної інфраструктури.
Новини Дізнавайтеся з наших актуальних новин про наші вироби та технології, компанію, стратегічний розвиток підприємства та зобов’язання щодо сталого розвитку. Інформацію для ЗМІ та зображення наведено у розділі «Завантаження».
- Фільтри:
-
Галузь
-
Категорія заходу
-
Категорія виробу
- Застосовані фільтри (1):
Модульні зарядні розетки змінного струму зі зменшеною монтажною глибиною — для гнучкого та компактного монтажу
Функціональні розширення для контролерів заряджання змінним струмом: нова концепція законодавчих вимог щодо калібрування спрощує сертифікацію шляхом оновлення програмного забезпечення
Контролери заряджання змінним струмом CHARX control modular від Phoenix Contact є центральним елементом інтелектуальної та сталої інфраструктури зарядки для заряджання електромобілів в режимі Mode 3.
Зарядні розетки CCS з попередньо зібраним кабельним джгутом: готове до встановлення рішення для електричних транспортних засобів
Універсальні зарядні розетки CCS CHARX connect universal компанії Phoenix Contact — це інтерфейс High Power Charging з потужністю заряджання понад 700 кВт, який значно скорочує тривалість заряджання електромобілів та мобільних машин. Вперше ми пропонуємо зарядні розетки CCS типу 2 із попередньо зібраним кабельним джгутом як готове до встановлення.
Зарядний кабель CCS для мегаватного заряджання до 1000 кВт — новий вимір High Power Charging
Друге покоління штекерів для системи заряджання HPC CHARX connect professional з рідинним охолодженням від Phoenix Contact передає до 1 МВт в режимі Boost Mode. З такою потужністю заряджання можна всього за кілька хвилин заряджати не тільки електромобілі, але й комерційні транспортні засоби з великими батареями.
Функціональні покращення для контролерів заряджання змінним струмом: підтримка WLAN та інші функції
Контролери заряджання змінним струмом CHARX control modular від Phoenix Contact є центральним елементом інтелектуальної та сталої зарядної інфраструктури зарядки для заряджання електромобілів в режимі Mode 3. Із випуском програмного забезпечення 1.7.0 масштабований асортимент отримує розширений функціонал завдяки підтримці WLAN та додатковим можливостям для зручнішого монтажу, обслуговування й підвищеної безпеки.
Автомобільні контролери заряджання як рішення інтерфейсу між зарядною станцією постійного струму та електромобілем
Автономний автомобільний контролер заряджання CHARX control vehicle компанії Phoenix Contact дозволяє заряджати електромобілі та комерційні транспортні засоби постійним струмом через зарядні розетки CCS.
NACS наближається, а Phoenix Contact активно цьому сприяє: зарядні кабелі змінного струму на 50 А і 80 А з кінця 2024 року
Компанія Phoenix Contact як фахівець у галузі зарядних систем для електромобільності наприкінці року пропонує перші зарядні кабелі NACS для змінного струму до 80 А, що відповідають вимогам SAE та сертифіковані UL.
Компактний зарядний кабель CCS типу 1 — оптимальне рішення для заряджання до 125 кВт
Лінійку зарядних кабелів постійного струму CHARX connect compact від Phoenix Contact доповнено новим класом потужності 125 кВт.
Зарядний кабель CCS типу 2 у новому дизайні корпусу — надійний, простий в обслуговуванні та добре продуманий
Нове покоління перевірених штекерів для системи заряджання CCS CHARX connect standard від Phoenix Contact підходить для створення зарядних станцій постійного струму і охоплює середній діапазон потужностей від 150 до 250 кВт (від 150 до 250 А/1000 В). У новому дизайні корпусу лінійка продукції пропонує безліч вдосконалень з погляду надійності, безпеки, розрахунків і обслуговування.
Пристрій зчитування RFID для контролерів заряджання змінним струмом зі світлодіодним індикатором і звуковим сигналом
Новий пристрій зчитування RFID зі світлодіодним індикатором із можливістю конфігурування та звуковим сигналом від Phoenix Contact використовується разом із контролерами заряджання CHARX control modular і підходить для встановлення в домашніх зарядних станціях або громадських зарядних станціях.
Універсальні зарядні розетки CCS — тепер постійно заряджають із потужністю 375 кВт
Розетки CCS на транспортному засобі CHARX connect universal від Phoenix Contact тепер також здійснюють заряджання High Power Charging з постійною потужністю 375 кВт.
Неохолоджувані зарядні кабелі постійного струму GB/T із сертифікатом CE для постійного заряджання потужністю до 250 кВт
Компанія Phoenix Contact пропонує нове покоління зарядних кабелів постійного струму GB/T CHARX connect standard — зарядний кабель із сертифікатом CE, який відповідає чинному китайському стандарту GB/T 20234 для глобального ринку електромобільності та відповідних застосувань.
Phoenix Contact E-Mobility продовжує розширюватися в Китаї
Phoenix Contact розширює свої потужності з виробництва товарів для електромобільності, відкриваючи новий завод у місті Лішуй, Китай. Йдеться про вже третє представництво групи компаній Phoenix Contact у Китаї після китайської штаб-квартири та іншого виробничого майданчика в Нанкіні.
Комфортний модуль розподілу змінного струму для 19-дюймових зарядних колонок
Новий модуль розподілу CHARX power distribute від Phoenix Contact живить всі компоненти 19-дюймової зарядної колонки. Вхідну напругу мережі змінного струму можна розподілити на п’ять силових модулів. На модуль керування також подається живлення. Вбудовані захисні функції забезпечують максимальну безпеку подальших модулів і кабелів.
Компактний лічильник енергії постійного струму EMpro для вимірювання, захищеного від несанкціонованого втручання, і точних розрахунків
Новий компактний лічильник енергії постійного струму EMpro від Phoenix Contact забезпечує можливість безпосереднього компактного вимірювання струмів і напруг до 650 А/1000 В постійного струму із високою точністю та захистом від несанкціонованого втручання.
Універсальний пристрій у 19-дюймовому форматі: контролер заряджання постійним струмом CHARX control integrated для станцій швидкого заряджання
Контролер заряджання постійним струмом CHARX control integrated від Phoenix Contact поєднує в собі всі функції контролера та моніторингу 19-дюймової зарядної колонки в одному пристрої.