Зарядні розетки CCS з попередньо зібраним кабельним джгутом: готове до встановлення рішення для електричних транспортних засобів

07.05.2025
Індивідуально підготовлені зарядні розетки CCS CHARX connect universal

Універсальні зарядні розетки CCS CHARX connect universal компанії Phoenix Contact — це інтерфейс High Power Charging з потужністю заряджання понад 700 кВт, який значно скорочує тривалість заряджання електромобілів та мобільних машин. Вперше ми пропонуємо зарядні розетки CCS типу 2 із попередньо зібраним кабельним джгутом як готове до встановлення.

Нові, готові до монтажу зарядні розетки CCS типу 2 CHARX connect universal тепер доступні у виконанні зі стандартними штекерами для широкого спектру вимог ринку від одного постачальника. Попередньо зібрані зарядні розетки сумісні зі стандартними бортовими зарядними пристроями й численними з’єднаннями PDU та BMS. Вони дозволяють модернізувати кабельні вводи і підтримують заряджання змінним струмом для комерційних транспортних засобів, великовантажних транспортних засобів та інших подібних систем.
Завдяки можливості індивідуального налаштування потужності заряджання, з’єднувальному кабелю та напрузі приводу зарядні розетки CCS відповідають широкому спектру специфічних вимог. Точне вимірювання температури та високий ступінь захисту IP гарантують максимальну безпеку. Зарядні розетки розроблено й виготовлено за автомобільним стандартом IATF 16949.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)