Компактний лічильник енергії постійного струму EMpro для вимірювання, захищеного від несанкціонованого втручання, і точних розрахунків
Новий компактний лічильник енергії постійного струму EMpro від Phoenix Contact забезпечує можливість безпосереднього компактного вимірювання струмів і напруг до 650 А/1000 В постійного струму із високою точністю та захистом від несанкціонованого втручання.
Перевірений інтерфейс RS-485 із протоколом SLIP у форматі даних OCMF та відповідністю законодавчим вимогам щодо калібрування підходить для виставлення рахунків в інфраструктурі зарядки.
Лічильник енергії постійного струму забезпечує клас точності B (EN 50470-3) вимірювання постійного струму і напруги без необхідності використання додаткового трансформатора струму. Завдяки габаритній ширині всього 107,2 мм виріб займає на DIN-рейці лише шість розділювальних одиниць (TE). Для забезпечення можливості використання з метою виставлення рахунків лічильник енергії постійного струму має відповідність німецьким законодавчим вимогам щодо калібрування, що включає в себе корпус, механічно захищений від несанкціонованого втручання, а також кодування значень лічильника та синхронізацію часу лічильника. Радіатор охолодження виробу із вбудованим шунтовим вимірюванням забезпечує надійну роботу в розширеному діапазоні температур від -40 °C до 80 °C. Вбудований інтерфейс RS-485 використовується для обміну даними вимірювань із системами керування вищого рівня за допомогою спрощеного протоколу «точка-точка» SLIP.
Крім того, використання формату даних OCMF і можливість компенсації втрат у зарядному кабелі роблять лічильник енергії EMpro цікавим для розрахунків у процесах заряджання в інфраструктурі електромобільності, особливо як попередньо запрограмоване системне рішення у взаємодії з контролерами заряджання постійним струмом CHARX control від Phoenix Contact.