Новини Дізнавайтеся з наших актуальних новин про наші вироби та технології, компанію, стратегічний розвиток підприємства та зобов’язання щодо сталого розвитку. Інформацію для ЗМІ та зображення наведено у розділі «Завантаження».

  • Фільтри:
  • Застосовані фільтри (1):
Перетворювач струму ECM-UC з інтуїтивно зрозумілим керуванням на базі WEB

Інтуїтивно зрозуміле налаштування, точне вимірювання: нові перетворювачі струму з інтуїтивно зрозумілим керуванням на базі WEB

Нові перетворювачі струму з лінійки продукції ECM-UC від Phoenix Contact заощаджують користувачам багато часу завдяки інтуїтивно зрозумілому конфігуруванню пристроїв за допомогою керування на базі WEB. Вироби вимірюють постійний, змінний і несинусоїдальний струм у чотирьох діапазонах вимірювань, від 0–100 мА до макс. 0–100 А, із похибкою передачі <0,5 %. Варіанти Modbus дають змогу здійснювати цифрову обробку даних вимірювань.

Компактний лічильник енергії постійного струму 650 кВт для вимірювання потужності до 650 кВт із захистом від несанкціонованого втручання

Компактний лічильник енергії постійного струму EMpro для вимірювання, захищеного від несанкціонованого втручання, і точних розрахунків

Новий компактний лічильник енергії постійного струму EMpro від Phoenix Contact забезпечує можливість безпосереднього компактного вимірювання струмів і напруг до 650 А/1000 В постійного струму із високою точністю та захистом від несанкціонованого втручання.