Phoenix Contact E-Mobility продовжує розширюватися в Китаї

14.11.2023
Закладання першого каменя у фундамент нового заводу E-Mobility в місті Лішуй, Китай

Phoenix Contact розширює свої потужності з виробництва товарів для електромобільності, відкриваючи новий завод у місті Лішуй, Китай. Йдеться про вже третє представництво групи компаній Phoenix Contact у Китаї після китайської штаб-квартири та іншого виробничого майданчика в Нанкіні.

Нове місце розташування в зоні розвитку Лішуй буде зосереджене на виробництві компонентів для розгортання інфраструктури зарядки для електромобілів та зарядних інтерфейсів для електромобілів. Це має особливий сигнальний ефект для всього регіону: Лішуй зосереджується на галузях, що виробляють альтернативні двигуни.

На новому виробничому майданчику в місті Лішуй Phoenix Contact E-Mobility розроблятиме й виготовлятиме різноманітні зарядні кабелі для електромобілів, які постачатимуться китайським виробникам автомобілів і зарядної інфраструктури. Компанія покладається на локальне постачання, за якого ринки закупівель, виробництва та збуту розташовані близько одні від одних. В останні роки район Лішуй активно розвивається в галузі електромобільності. Тут вже розмістилися п'ять компаній з виробництва електромобілів та понад 200 компаній, що виробляють основні компоненти для цієї галузі.

Перший камінь у фундамент нового заводу Phoenix Contact було закладено на церемонії в кінці червня 2023 року. Гу Цзяньдань, виконавчий віце-президент Phoenix Contact China, у своїй промові підкреслив важливість нового заводу в місті Лішуй: «Phoenix Contact China активно вийшов на китайський ринок електромобілів ще в 2010 році. З новим заводом у місті Лішуй ми знаходимося на новій відправній точці. Ми будемо тісно співпрацювати з регіоном, щоб продовжувати виробляти високоякісну продукцію для промисловості й реалізовувати проєкти для наших клієнтів у заплановані терміни. Разом із регіоном Лішуй ми запрошуємо інших галузевих партнерів взяти участь у проєкті «Місце розташування Лішуй» і спільно створювати майбутнє для нової автомобільної промисловості».
Арно Кіфер, директор зі стратегії та координації в Китаї Phoenix Contact E-Mobility, також підкреслює важливість нового місця розташування: «Прискорений розвиток індустрії електромобільності в Китаї вимагає створення третього місця розташування в Китаї. Таким чином, ми продовжуємо успішну співпрацю між китайською та німецькою командами».

Нова будівля займає загальну площу близько 26 000 м² на ділянці розміром трохи менше ніж 20 000 м². Це 20 000 м² виробничих і складських площ та 6000 м² офісних приміщень. До початку виробництва в першому кварталі 2025 року кількість працівників зросте до понад 200 осіб. Щорічна виробнича потужність у кілька сотень тисяч зарядних кабелів змінного та постійного струму буде досягнута після нарощування виробництва у другій половині 2025 року. Крім того, для китайського ринку щорічно вироблятимуться сотні тисяч автомобільних зарядних розеток.

Тема електромобільності розвивається не тільки в Китаї. У штаб-квартирі Phoenix Contact E-Mobility в м. Шідер-Шваленберг у 2023 році було створено нові офісні приміщення на площі 2300 м² для близько 160 співробітників. Динамічно розвиваються події і на північноамериканському ринку. Phoenix Contact розширює свою діяльність у сфері електромобільності, а також зосереджується на локальному постачанні. Розбудовуючи свою мережу збуту, компанія зміцнює власні виробничі сегменти на північноамериканському ринку.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)