Phoenix Contact планує широку інвестиційну програму для середньо- та довгострокового зростання

14.11.2023
Ульріх Ляйдекер виступає на виставці автоматизації SPS в Нюрнбергу

Під час прес-конференції на виставці автоматизації SPS в Нюрнбергу Ульріх Ляйдекер, операційний директор Phoenix Contact, розповів про економічний розвиток компанії, який після двох років зростання на вищому за середній рівні характеризується значним зниженням вхідних замовлень з другого кварталу 2023 року. За сьогоднішніми розрахунками, Phoenix Contact завершить 2023 фінансовий рік зі зниженням продажів у річному обчисленні трохи більше на два відсотки й загальним обсягом продажів у 3,5 мільярда євро.

«Якщо ми подивимося на багаторічний розвиток з 2019 року до сьогодні, то в середньому було досягнуто зростання у 9,1 % на рік. Отже, поточний економічний розвиток не є структурною проблемою. Вироби та рішення Phoenix Contact використовуються, зокрема, для електрифікації та автоматизації — сфер, у які інвестиції будуть продовжувати здійснюватися і в майбутньому». Зниження попиту, спричинене надмірно високими запасами в багатьох точках по всьому ланцюжку створення вартості, впливає на всі регіони світу. Це особливо помітно в Азії, тоді як окремі країни Європи продовжують демонструвати зростання. Кількість працівників майже не збільшується і залишається трохи нижчою за 22 000.

Незважаючи на початок економічного спаду в другій половині 2023 року, Ляйдекер підкреслив особливий характер цього року для Phoenix Contact: «Ми мали задоволення і привілей відсвяткувати наш 100-річний ювілей у всьому світі разом із нашими співробітниками та клієнтами. Разом ми багато чого досягли за ці 100 років і, незважаючи на зростання і постійний розвиток, залишилися вірними цінностям і культурі нашого сімейного бізнесу.

Виконавчі віце-президенти й акціонери використовували численні заходи, дні сім'ї та корпоративні вечірки як можливість висловити свою вдячність співробітникам за їхню особливу відданість і прихильність, що дозволило компанії розвинутися до того рівня, на якому вона перебуває сьогодні. «Ми також зміцнили й поглибили наші партнерські стосунки з клієнтами, поділившись особливими моментами на заходах. Адже наші клієнти та бізнес-партнери — це саме ті, з ким ми розвиваємо рішення для енергетичного переходу, що формує основу для сталого світу». Тому у фокусі уваги також були глобальні проєкти зі сталого розвитку, які були реалізовані спільно з партнерами та глобальними дочірніми компаніями у 2023 році.

Ви можете дізнатися більше про інвестиційну програму та заходи зі сталого розвитку й ефективності, як у новій Будівлі 60, так і в наявних будівлях, у заяві, яку можна завантажити у правій колонці.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)