Функціональні розширення для контролерів заряджання змінним струмом: нова концепція законодавчих вимог щодо калібрування спрощує сертифікацію шляхом оновлення програмного забезпечення

22.07.2025
Контролери заряджання змінним струмом CHARX control

Контролери заряджання змінним струмом CHARX control modular від Phoenix Contact є центральним елементом інтелектуальної та сталої інфраструктури зарядки для заряджання електромобілів в режимі Mode 3.

У версії програмного забезпечення 1.8.0 реалізовано нову, спрощену концепцію законодавчих вимог щодо калібрування з підтримкою OCMF, яка вилучає контролер заряджання з вимірювальної капсули, що має значення з погляду законодавчих вимог щодо калібрування. Це спрощує архітектуру системи та значно зменшує зусилля виробників та операторів інфраструктури зарядки, пов’язані із сертифікацією та обслуговуванням.

Нова концепція законодавчих вимог щодо калібрування для контролера заряджання змінним струмом CHARX control modular визначає лічильник енергії як єдиний компонент так званої вимірювальної капсули. У цій моделі контролер заряджання діє лише як прозорий інтерфейс між лічильником енергії та внутрішньою частиною OCPP, не обробляючи та не змінюючи дані, які мають важливе значення з погляду законодавчих вимог щодо калібрування.

Така концептуальна переорієнтація має численні переваги:
• Спрощена сертифікація: тести на відповідність законодавчим вимогам щодо калібрування залишаються центральним компонентом сертифікації. Однак тепер процес значно спростився: оскільки контролер заряджання більше не є частиною вимірювальної капсули, складні програмні тести більше не потрібні. Це включає, зокрема, перевірку механізмів підписання та розшифрування, обробку виміряних значень та ведення журналу реєстрації згідно із законодавчими вимогами щодо калібрування. Таке спрощення значно зменшує обсяг тестування та пришвидшує процес сертифікації.
• Перспективність: оновлення програмного забезпечення контролера заряджання більше не призводить до втрати сертифікату калібрування — сертифікат зберігає чинність.
• Гнучкість дизайну: програмне забезпечення контролера заряджання більше не прив’язане до конкретної моделі лічильника енергії. Це означає, що можна використовувати різні моделі лічильників, що забезпечує гнучкий і масштабований дизайн рішення для заряджання.
• Функціональна рівність для всіх користувачів: завдяки новій концепції законодавчих вимог щодо калібрування всі користувачі — незалежно від того, чи активовано функцію законодавчих вимог щодо калібрування, — отримують переваги від однаково високого рівня функціональності.

Послідовне розділення вимірювання та комунікації згідно із законодавчими вимогами щодо калібрування не тільки робить інфраструктуру заряджання простішою та надійнішою, але й полегшує її адаптацію до майбутніх вимог. Нову концепцію законодавчих вимог щодо калібрування реалізовано через оновлення програмного забезпечення, яке буде доступне із серпня у розділі завантаження на відповідній сторінці статті.
Завдяки відкритій платформі Linux контролери заряджання змінним струмом від Phoenix Contact оптимально підготовлені для систем IoT, смарт-сервісів і поєднання секторів, а тепер ще й для ще більш ефективного виконання законодавчих вимог щодо калібрування.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)