Акумуляторні модулі з літій-залізо-фосфатною технологією

22.07.2025
Акумуляторні модулі з літій-залізо-фосфатною технологією

Нові літієві акумуляторні модулі з технологією IQ Technology доповнюють асортимент Phoenix Contact як потужні рішення для зберігання енергії ємністю 284 Вт·год.

Модулі вирізняються надзвичайно високою щільністю енергії та малою вагою — ідеальне рішення для вимогливих промислових систем. У поєднанні з ДБЖ QUINT4 UPS вони забезпечують інтелектуальне керування акумуляторами, що гарантує максимальну доступність та експлуатаційну безпеку.

Акумуляторні модулі базуються на перевіреній літій-залізо-фосфатній технології та пропонують значний запас потужності: за навантаження 1 A час автономної роботи може становити до 27 годин, а за 40 A — ще до 41 хвилини. Завдяки високому ресурсу, що у шість разів більший, ніж у традиційній свинцево-кислотній технології AGM, їхній термін служби може сягати до десяти років. Широкий діапазон температури від -20 до +60 °C робить їх особливо міцними та універсальними.

Особливою родзинкою є постійний зв’язок з QUINT4 UPS, який забезпечує безперервний моніторинг та інтелектуальне керування параметрами акумулятора. Це не тільки підвищує експлуатаційну готовність, але й збільшує термін служби завдяки оптимізованим характеристикам заряджання.
Модулі можна швидко та легко встановити: система автоматично розпізнає їх, і їх навіть можна міняти без інструментів під час експлуатації. Їх компактна конструкція дозволяє економити місце шляхом монтажу на DIN-рейку — за ємності до 11 А·год і незмінно високої щільності енергії.
Завдяки цим властивостям нові літієві акумуляторні модулі є перспективним рішенням для джерел безперебійного живлення — потужним, інтелектуальним і надійним.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)