Новини Дізнавайтеся з наших актуальних новин про наші вироби та технології, компанію, стратегічний розвиток підприємства та зобов’язання щодо сталого розвитку. Інформацію для ЗМІ та зображення наведено у розділі «Завантаження».

  • Фільтри:
  • Застосовані фільтри (1):
Акумуляторні модулі з літій-залізо-фосфатною технологією

Акумуляторні модулі з літій-залізо-фосфатною технологією

Нові літієві акумуляторні модулі з технологією IQ Technology доповнюють асортимент Phoenix Contact як потужні рішення для зберігання енергії ємністю 284 Вт·год.

TRIO UPS на DIN-рейці

Найвища експлуатаційна готовність у раз відмови енергопостачання завдяки джерелу безперебійного живлення

Нова інновація в галузі джерел безперебійного живлення — TRIO DC UPS від Phoenix Contact для машинобудування. Комбінований імпульсний блок живлення поєднує функції ДБЖ і джерела живлення у компактному корпусі, що дозволяє заощадити місце в шафі керування.

Trio Power для монтажу на стінку

Висока потужність у компактному корпусі для монтажу на стінку

Джерело живлення Trio Power від Phoenix Contact для монтажу на стінку забезпечує високу вихідну потужність до 2,5 кВт у компактному корпусі. Завдяки гнучкому монтажу на стінку та широким функціям надійні пристрої можна використовувати для широкого спектру застосувань у таких галузях, як машинобудування, робототехніка та зберігання акумуляторів.

Джерело живлення – QUINT POWER > 100 Вт

Джерело живлення з максимальною функціональністю: захист в екстремальних умовах

Нова версія Quint Power Plus від Phoenix Contact — це рішення для вимогливих систем, навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища.