Джерело живлення з максимальною функціональністю: захист в екстремальних умовах

25.08.2023
Джерело живлення – QUINT POWER > 100 Вт

Нова версія Quint Power Plus від Phoenix Contact — це рішення для вимогливих систем, навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища.

Джерело живлення з номінальним вихідним струмом 40 А має захисне лакове покриття і відповідність стандартам ATEX, IECEx для вибухонебезпечного середовища (зона 2). Завдяки вбудованому роз'єднувальному польовому транзистору типу метал-оксид-напівпровідник джерело живлення можна безпосередньо підключати паралельно, підвищуючи таким чином експлуатаційну готовність обладнання. Крім того, додаткова версія з відповідністю SIL3 забезпечує високий рівень експлуатаційної безпеки. Додаткова версія Quint Power має подвійний захист від перенапруги (OVP), що захищає систему від стрибків напруги. У разі несправності відповідний вихід вимикається, щоб захистити споживачів від перенапруги, а паралельно підключене джерело живлення бере на себе безпечне живлення.

Можливі сфери застосування — переробна промисловість, суднобудування, енергетика і навіть залізнична галузь. Міцний вхідний бік із вхідною напругою від 85 В змінного струму до 264 В змінного струму та вбудованим газонаповненим розрядником забезпечує високу стійкість до перешкод (до 6 кВ) і час буферизації у разі відключення електроенергії ≥20 мс. Потужний вихідний бік зі статичним резервом потужності 45 А, динамічним резервом потужності 60 А і SFB Technology дозволяє легко розширювати систему і забезпечує надійний запуск великих навантажень, а також спрацьовування стандартних вимикачів LS.

Завдяки розширеним функціям сигналізації система профілактичного контролю функціонування з аналоговими, цифровими та релейними контактами завчасно сповіщає про критичні робочі стани до виникнення несправностей. Характеристики нового виконання доповнює температурний діапазон від -40 C до +75 C для експлуатації навіть за екстремальних умов навколишнього середовища.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)