Інтелектуальні периферійні обчислення з PLCnext Technology

25.08.2023
Secure Edge Box

Відкрита екосистема PLCnext Technology і периферійні пристрої EPC 1502 і EPC 1522 від Phoenix Contact надають користувачам повну гнучкість в області локального оцінювання даних в нових і наявних системах.

Можливість звертатися до датчиків і їхніх даних безпосередньо через IEC 61131 дає змогу здійснювати цілеспрямовану і швидку оптимізацію навіть із великими обсягами даних за допомогою інтелектуального аналізу з опціональним розширенням AI MLnext Execution. Створення застосунків виявляється простим, незалежно від їхнього розміру й кількості пристроїв. Для застосунків з підтримкою відкритого вихідного коду можна легко спакувати у контейнер декілька застосунків, як-от Node-RED, бази даних або локальна візуалізація, для встановлення на інші пристрої або надання через цифрову платформу програмного забезпечення PLCnext Store. Це можуть бути індивідуальні рішення, такі як Data Collection Box або Secure Edge Box від Phoenix Contact. Data Collection Box оснащено функцією вимірювання енергії та струму за допомогою котушки Роговського, що дозволяє надійно збирати дані та оптимізувати стару установку з перспективою на майбутнє. Secure Edge Box збирає, зберігає та аналізує дані. Крім того, блок дає змогу безпечно сегментувати мережу за допомогою VPN, а також легко підключатися до хмарних сервісів.

Периферійні обчислення не замінюють хмарні, а доповнюють їх. Периферійні пристрої Phoenix Contact являють собою сертифіковані пристрої для Proficloud.io, Інтернету речей Cumulocity, AWS Cloud і Microsoft Azure Cloud.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)