Керований комутатор Phoenix Contact отримав сертифікат IEC 62443-4-2
Керований комутатор лінійки продукції FL Switch 2000 від Phoenix Contact сертифікований TÜV Rheinland відповідно до стандарту IEC 62443-4-2. Це підтверджує, що пристрої відповідають високим вимогам безпеки для систем автоматизації.
Сертифікація IEC 62443 підтверджує, що керовані комутатори розроблені відповідно до міжнародно визнаних стандартів безпеки OT і протестовані відповідно до критеріїв Security Level Capability SL-C 2. Їх використання дозволяє користувачам значно знизити ризик кібератак на промислові мережі.
Нинішня сертифікація ще раз підкреслює постійну увагу Phoenix Contact до кібербезпеки в галузі. На початку 2025 року процес розробки продукції компанії був ресертифікований TÜV Rheinland відповідно до стандарту IEC 62443-4-1. З тих пір процеси розробки за принципом безпечного дизайну постійно застосовуються до численних продуктів, таких як контролери, брандмауери, керований комутатор та маршрутизатори.
Phoenix Contact тепер має двозначну кількість продуктів, сертифікованих за стандартом IEC 62443-4-2. Інші пристрої знаходяться в процесі сертифікації і, як очікується, отримають сертифікат у 2026 році. Крім того, сім бізнес-підрозділів сертифіковані до рівня зрілості 3, а власна команда реагування на інциденти безпеки продуктів (PSIRT) також сертифікована. Він розпізнає та оцінює вразливості безпеки, координує співпрацю з внутрішніми експертами продукту та надає інформацію про підтверджені вразливості у вигляді вказівок з техніки безпеки. Сертифікація підкреслює здатність компанії швидко та ефективно реагувати на інциденти безпеки та комплексно захищати системи автоматизації.
Сертифікація також полегшує інтеграцію продуктів у нові та існуючі концепції безпеки, які відповідають майбутнім вимогам законодавства з кібербезпеки, таким як NIS 2 або нова постанова про машинобудування (MVO). Це дає виробникам машин і установок безпеку планування, необхідну для виконання вимог безпеки в майбутньому. Усі сертифікації є частиною цілісної концепції безпеки Phoenix Contact 360°, яка забезпечує безпеку продуктів і систем протягом усього їхнього життєвого циклу.