Варіанти 2000 і 2100 такі ж прості в користуванні, як некеровані комутатори, але мають функції та стабільність мережі керованих комутаторів. В унікальному некерованому режимі комутатор поводиться як некерований комутатор. Це означає, що його не потрібно конфігурувати і він не отримує IP-адресу. На відміну від класичного некерованого комутатора він однаково зміцнює мережу машин, оскільки механізми резервування та функції фільтрації активовано у фоновому режимі. Варіант 2008F є особливо пласким: завдяки монтажній глибині всього 37 мм на DIN-рейці вони придатні до використання у будь-якій шафі керування.
Промислові керовані комутатори серії 2000 та 5900 Завдяки простому введенню в експлуатацію та розмаїттю варіантів з різним набором функцій залежно від сфери застосування керовані комутатори 2000 і 5900 забезпечують можливість економічного керування мережею Ethernet. Окрім розширеного набору функцій, комутатори пропонують також зв’язок через скловолокно, а також відповідність стандартам для використання в морській галузі та переробній промисловості.
Відповідний варіант для кожного застосування
Універсальні комутатори 2200 і 2300 мають від 5 до 16 портів, а також різні інтерфейси для скловолокна (SC, ST/BFOC, SFP). Тому ви можете не лише вибрати оптимальну конфігурацію портів для своєї системи з-поміж великої кількості варіантів, але й скористатися перевагами гігабітного зв’язку завдяки варіантам 2300. Завдяки розширеному діапазону температури (від -40 °C до +70 °C) і електричному живленню з резервуванням ці комутатори також можна використовувати за несприятливих умов навколишнього середовища. Завдяки відповідності стандартам вони також підходять для використання в морському середовищі (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA), а також для використання в переробній промисловості (ATEX, IECEx). Крім того, доступні спеціальні варіанти, які підтримують сучасні технології зв’язку, такі як Time-Sensitive Networking або Single Pair Ethernet.
Варіанти 2400 і 2500 пропонують ті ж функції, що й варіанти 2200 і 2300, але мають пласку конструкцію для використання в пласких шафах керування. Вони також придатні до використання у виробничих системах, галузі інфраструктури, а також у морській галузі завдяки відповідності чинним стандартам (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). Варіанти 2500 пропонують гігабітний зв’язок. Завдяки розширеному діапазону температури (від -40 °C до +70 °C) і електричному живленню з резервуванням ці комутатори також можна використовувати за несприятливих умов навколишнього середовища.
Лінійка продукції FL SWITCH 5900 пропонує всі функції серій 2200/2300, але спеціально розроблена для використання в 19-дюймових шафах. Завдяки 28 гігабітним портам, в тому числі до чотирьох каналів надсилання даних 10 Гбіт/с (SFP+), комутатори для встановлення в стійку забезпечують високу продуктивність і гнучкість. Завдяки комбінованим портам і портам SFP гарантуються універсальні можливості підключення для мідного та оптоволоконного зв’язку. 19-дюймові комутатори також пропонують комплексні функції TSN для чутливих до часу застосувань. Додаткове резервне джерело живлення підвищує відмовостійкість.
Комутатори серій 2000 і 5900 мають численні функції безпеки
Функції безпеки
Для захисту від несанкціонованого доступу до пристрою та мережі керовані комутатори серій 2000 і 5900 підтримують важливі функції безпеки, сумісні з вимогами стандарту IEC 62443-4-2, як-от:
• Керування користувачами на основі ролей
• Серверна автентифікація користувачів через LDAP і Службу віддаленої автентифікації абонента (RADIUS)
• Безпека порту, наприклад, через Службу віддаленої автентифікації абонента RADIUS/802.1x
• Зашифрований доступ до користувацьких інтерфейсів через SSH та HTTPS
• Зашифрована передача файлів (конфігураційні файли, оновлення прошивки) через HTTPS/TLS
• Керування сертифікатами
• Конфіденційний перегляд вебсервера
• Усі інтерфейси можна деактивувати (кнопка режиму, слот SD, порти, протоколи)
• Сповіщення про інциденти через syslog або SNMP
Процес розробки пристроїв також сертифікований відповідно до стандарту IEC 62443-4-1.
Порти SFP сприяють ще гнучкішому використанню портів з оптоволоконними провідниками
Гнучкі можливості застосування
Комутатори мають від 5 до 28 портів, а також різні інтерфейси для скловолокна (SC, ST/BFOC, SFP, SFP+). Так ви не лише обираєте оптимальну конфігурацію портів для свого застосування з широкого асортименту варіантів, але й отримуєте переваги високої пропускної здатності до 10 Гбіт/с. Незалежно від того, чи потрібне компактне рішення для монтажу на DIN-рейку, низькопрофільне встановлення, орієнтоване на інформаційні технології розміщення у 19-дюймовій серверній шафі чи надійний пристрій із розширеним температурним діапазоном — в асортименті комутаторів серій 2000 та 5900 ви знайдете ідеальний керований комутатор для своїх потреб.
Комутатори FL SWITCH 2000 і 5900 підтримують механізм резервування MRP
Діагностика мереж і мінімізація часу простою
Механізми резервування особливо важливі для відмовостійких мереж. Керовані комутатори 2000 і 2100 підтримують як швидкий протокол розгортання дерева (RSTP), так і протокол резервування середовища передачі (MRP). Усі інші варіанти сімейства 2200, 2500 і 5900 також підтримують Link Aggregation (LACP), Fast Ring Detection і Large Tree Support. Так комутатори незалежно від виробника сприяють мінімізації простоїв внаслідок помилок мережі або помилкового під'єднання контурів.
Завдяки численним діагностичним функціям (наприклад, SNMP, syslog, Port Mirroring) також можна швидко знаходити та усувати помилки в мережі. У разі дистанційного керування таким чином забезпечується доступ до важливої інформації про пристрій.
Якщо пристрій виходить із ладу, функції сервера DHCP для призначення IP-адреси спрощують процедуру заміни несправного пристрою (доступні лише у варіантах 2200-2500 та 5900).
Універсальні керовані комутатори підтримують функції PROFINET і EtherNet/IP™
Оптимальна інтеграція в мережі PROFINET і EtherNet/IP™
Завдяки інтегрованому пристрою PROFINET керовані комутатори серій 2200, 2500 і 5900 підтримують відповідність стандарту PROFINET, клас B, й передбачають можливість повного конфігурування та діагностики через PLCnext Engineer або портал TIA. У кільцевій структурі MRP комутатори можна застосовувати як менеджер і як клієнт. Крім того, завдяки LLDP комутатори забезпечують можливість автоматичного розпізнавання топології мережі.
Для мереж EtherNet/IP™ комутатори підтримують функції багатоадресної фільтрації (IGMP-Snooping, IGMP-Querier, Multicast Source Detection).
Керовані комутатори лінійок 2000 і 5900 пропонують різні можливості конфігурування
Численні можливості конфігурування
Під час конфігурування керованих комутаторів доступні дві можливості. Завдяки слоту для карти пам’яті SD ви можете зручно конфігурувати комутатори за допомогою карти пам’яті. Таким чином, у разі відмови пристрою не потрібно знову конфігурувати новий пристрій, достатньо лише вставити карту пам’яті. Якщо ви віддаєте перевагу конфігуруванню за допомогою вебінтерфейсу, можна скористатися зручною функцією керування комутаторами на базі Web.
Для конфігурування за допомогою програмного забезпечення для керування, як-от FL NETWORK MANAGER, або безпосередньо з контролера комутатори підтримують протокол SNMP. Якщо потрібно виконати безпосереднє конфігурування пристроїв без використання вебінтерфейсу чи програмного забезпечення, можна скористатися командами CLI або кнопкою інтелектуального режиму Smart прямо на пристрої.
Огляд керованих комутаторів
Ознайомтеся з технічними характеристиками комутаторів 2000 і 5900
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 2000 і 2100 | FL SWITCH 2200 і 2300 | FL SWITCH 2400 і 2500 | FL SWITCH 5900 | |
Швидкість передачі | 10/100 Мбіт/с (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 Мбіт/с (FL SWITCH 2100) | 10/100 Мбіт/с (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 Мбіт/с (FL SWITCH 2300) | 10/100 Мбіт/с (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 Мбіт/с (FL SWITCH 2500) | 10/100/1000 МБіт/с, 10 Гбіт/с |
Jumbo-фрейми | тільки для варіантів 2100 | тільки для варіантів FL SWITCH 2300 | тільки для варіантів FL SWITCH 2500 | так |
Контакт сигналізації | - | так (дискретний вихід) | так (релейний контакт) | - |
Діапазон температури | Від 0 °C до +60 °C | Від -40 °C до +70 °C | Від -40 °C до +70 °C | Від -10 °C до +60 °C |
Напруга живлення | 18–32 В постійного струму | 12–57 В постійного струму (із резервуванням) | 18–32 В постійного струму (із резервуванням) | 100–240 В змінного струму |
Функції фільтра | Quality-of-Service (якість обслуговування), VLAN, багатоадресність / відстеження трафіку (IGMP-Snooping) | Quality-of-Service (якість обслуговування), VLAN, багатоадресність / відстеження трафіку (IGMP-Snooping) | Quality-of-Service (якість обслуговування), VLAN, багатоадресність / відстеження трафіку (IGMP-Snooping) | Quality-of-Service (якість обслуговування), VLAN, багатоадресність / відстеження трафіку (IGMP-Snooping) |
Резервування | RSTP, MRP Client | RSTP, менеджер/клієнт MRP, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, менеджер/клієнт MRP, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, менеджер/клієнт MRP, FRD, LACP, Large Tree Support |
Функції керування | Конфігурація портів, ACD, сервер DHCP на основі портів, CLI | Конфігурація портів, ACD, сервер DHCP (на основі пулу/порту, опція 82), CLI | Конфігурація портів, ACD, сервер DHCP (на основі пулу/порту, опція 82), CLI | Конфігурація портів, ACD, сервер DHCP (на основі пулу/порту, опція 82), CLI |
Функції діагностики | Статистика та використання портів, протокол виявлення канального рівня (LLDP), SNMPv1/v2/v3, пастки SNMP, syslog | Статистика та використання портів, протокол виявлення канального рівня (LLDP), SNMPv1/v2/v3, пастки SNMP, syslog | Статистика та використання портів, протокол виявлення канального рівня (LLDP), SNMPv1/v2/v3, пастки SNMP, syslog | Статистика та використання портів, протокол виявлення канального рівня (LLDP), SNMPv1/v2/v3, пастки SNMP, syslog |
Синхронізація часу | - | Простий протокол мережевого часу (SNTP) | Простий протокол мережевого часу (SNTP) | Простий протокол мережевого часу (SNTP) |
Кібербезпека — Доступ до мережі | Служба віддаленої автентифікації абонента RADIUS (IEEE 802.1X) | Захист портів на основі MAC-адрес, автентифікація Служби віддаленої автентифікації абонента RADIUS (IEEE 802.1X) | Захист портів на основі MAC-адрес, автентифікація Служби віддаленої автентифікації абонента RADIUS (IEEE 802.1X) | Захист портів на основі MAC-адрес, автентифікація Служби віддаленої автентифікації абонента RADIUS (IEEE 802.1X) |
Протоколи автоматизації | Клас відповідності PROFINET A, EtherNet/IP™, розширена багатоадресна фільтрація | Клас відповідності PROFINET B, пристрій PROFINET, EtherNet/IP™, розширена багатоадресна фільтрація | Клас відповідності PROFINET B, пристрій PROFINET, EtherNet/IP™, розширена багатоадресна фільтрація | Клас відповідності PROFINET B, пристрій PROFINET, EtherNet/IP™, розширена багатоадресна фільтрація |
Відповідність стандартам | - | Відповідність стандартам для використання в морських умовах, ATEX, IECEx | Відповідність стандартам для використання в морських умовах | - |
Поширені запитання (FAQ)
Керований комутатор з’єднує учасників мережі між собою і передає пакети даних від відправника до одержувача. Керовані комутатори особливо підходять для великих мереж, оскільки вони мають функції для підвищення стабільності мережі, як-от:
- Можливість конфігурування: користувачі можуть виконувати робити різні налаштування для оптимізації мережі.
- Механізми резервування: якщо учасники мережі або мережеві з’єднання виходять із ладу, мережа продовжує працювати.
- Функції безпеки: За умови правильно налаштування керовані комутатори можуть виявляти спроби несанкціонованого доступу й захищати мережу від них.
- Функції діагностики: Керовані комутатори є центральним джерелом інформації про мережу. Ви можете в будь-який момент детально діагностувати пристрої, з’єднання і будь-яку передачу даних і таким чином швидко усунути джерела помилок.
В мережах на основі Ethernet комутатори Ethernet з’єднують між собою різних учасників мережі. Необхідно розрізняти два типи комутаторів Ethernet: некеровані та керовані. На відміну від некерованих комутаторів керовані комутатори налаштовуються і пропонують широкі можливості для конфігурації та діагностики пристрою. Некеровані комутатори, з іншого боку, не можна конфігурувати, а тому вони здебільшого дешевші й підходять для використання без досвіду роботи з мережевими технологіями.
Використання керованих комутаторів має сенс у таких ситуаціях:
- У великих мережах, у яких багато учасників з’єднані між собою
- Коли потрібні функції безпеки
- Якщо потрібен моніторинг мережі
- Якщо потрібна або бажана сегментація мережі
- Якщо потрібен QoS, тобто розподіл пріоритетів трафіку даних
- Коли мережа зростає і потребує постійної або гнучкої адаптації