Керовані комутатори TSN Керовані комутатори TSN від Phoenix Contact дозволяють створювати додатки з точною синхронізацією часу. Таким чином вони забезпечують зв’язок у режимі реального часу та підвищену експлуатаційну готовність ваших мереж автоматизації.
TSN — нова технологія Ethernet
Time-Sensitive Networking — це набір стандартів, який має покращити властивості мереж Ethernet у режимі реального часу. Тобто йдеться про декілька окремих стандартів, які наразі визначаються робочою групою TSN організації зі стандартизації IEEE 802.1.
Проте Ethernet TSN не є самостійним протоколом зв’язку, а визначає функції. Ці функції так само можуть використовувати різні протоколи, як-от OPC UA або PROFINET.
Просте конфігурування PROFINET TSN за допомогою інженерного проєктування PROFINET 2.4
Профіль PROFINET TSN
Керовані комутатори TSN серії 2300 та 5900 підтримують профіль PROFINET TSN:
- IEEE 802.1AS (точна синхронізація часу)
- Frame Preemption
- Керування потоковою передачею через PROFINET
Конфігурування TSN вирізняється надзвичайною простотою. Комутатори FL SWITCH TSN 2300 та 5900 забезпечують можливість зручного конфігурування TSN за допомогою інженерного проєктування PROFINET 2.4. Конфігурування ізохронного трафіку даних виконується простіше, ніж у класичному PROFINET RT.
Сучасний стандарт в епоху Industrie 4.0
Профіль CC-Link IE TSN
Керовані комутатори FL SWITCH TSN 2300 und 5900 також підтримують профіль CC-Link IE TSN. Специфікація CC-Link IE TSN поєднує у собі ширину каналу Gigabit Ethernet з набором функцій TSN:
- Синхронізація часу (Time and Cycle Synchronisation)
- Scheduling/Traffic Shaping
- Timesharing
Механізми TSN підвищують продуктивність, міцність та експлуатаційну готовність сучасних мереж.
Комутатори TSN для впровадження TSN без заміни пристрою
Надійність і перспективність в одному пристрої
Завдяки підтримці всіх функцій комутаторів FL SWITCH серії 2000 пристрої FL SWITCH TSN 2300 та FL SWITCH 5900 можна використовувати і в класичних системах. Забезпечте простий перехід свого сьогоднішнього мережевого рішення на сучасні архітектури TSN за допомогою комутаторів TSN від Phoenix Contact.
Огляд керованих комутаторів TSN
Ознайомтеся з технічними характеристиками комутаторів 2300 і 5900
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH TSN 2300 | FL SWITCH 5900 | |
Швидкість передачі | 10/100/1 000 Мбіт/с | 10/100/1000 МБіт/с, 10 Гбіт/с |
Jumbo-фрейми | Так | Так |
Контакт сигналізації | Так (дискретний вихід) | - |
Діапазон температури | Від -40 °C до +70 °C | Від -10 °C до +60 °C |
Напруга живлення | 12–57 В постійного струму (з резервуванням) | 100–240 В змінного струму |
Функції фільтра | Quality- and Class-of-Service, DSCP, потоки TSN, Frame Preemption, VLAN, багатоадресність / відстеження трафіка (IGMP-Snooping) | Quality- and Class-of-Service, DSCP, потоки TSN, Frame Preemption, VLAN, багатоадресність / відстеження трафіка (IGMP-Snooping) |
Резервування | RSTP, менеджер/клієнт MRP, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, менеджер/клієнт MRP, FRD, LACP, Large Tree Support |
Функції керування | Конфігурація портів, ACD, сервер DHCP (на основі пулу/порту, опція 82), CLI | Конфігурація портів, ACD, сервер DHCP (на основі пулу/порту, опція 82), CLI |
Функції діагностики | Статистика та використання портів, протокол виявлення канального рівня (LLDP), SNMPv1/v2/v3, пастки SNMP, Syslog | Статистика та використання портів, протокол виявлення канального рівня (LLDP), SNMPv1/v2/v3, пастки SNMP, Syslog |
Синхронізація часу | Простий протокол мережевого часу (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (прозорий годинник) | Простий протокол мережевого часу (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (прозорий годинник) |
Кібербезпека — доступ до мережі | Захист портів на основі MAC-адрес, служба віддаленої автентифікації абонента RADIUS (IEEE 802.1X) | Захист портів на основі MAC-адрес, служба віддаленої автентифікації абонента RADIUS (IEEE 802.1X) |
Протоколи автоматизації | Клас відповідності PROFINET B, пристрій PROFINET, EtherNet/IP™, розширена багатоадресна фільтрація | Клас відповідності PROFINET B, пристрій PROFINET, EtherNet/IP™, розширена багатоадресна фільтрація |
Функції TSN | Профіль PROFINET TSN, керування потоками, CC-Link IE TSN | Профіль PROFINET TSN, керування потоками, CC-Link IE TSN |
Відповідність стандартам | Відповідність стандартам для використання в морських умовах, ATEX, IECEx | - |