Ступінь захисту IP вказує на рівень захисту пристрою від проникнення пилу та води. Перша цифра позначає пилонепроникність, а друга — водонепроникність. IP67 означає, що виріб повністю пилонепроникний і може бути занурений на 30 хвилин у прісну воду на глибину до 1 метра без пошкоджень.
Комутатори IP67 Відкрийте для себе міцні й надійні комутатори IP67 від Phoenix Contact. Для з’єднання абонентів мережі безпосередньо в польових умовах доступні як керовані, так і некеровані комутатори IP67. Завдяки високому ступеню захисту IP65/66/67 і стійкості до високих температур міцні комутатори забезпечують високий рівень надійності навіть у складних умовах експлуатації.
Найвужчий комутатор IP67 має ширину лише 30 мм
Компактний, міцний та з можливістю універсального застосування
Комутатори IP67 від Phoenix Contact характеризуються особливо високою гнучкістю у виборі місця монтажу: на металевому профілі безпосередньо на машині або на стінці. Завдяки кріпленню за допомогою двох гвинтів M6 комутатори можна встановлювати, наприклад, безпосередньо на структурних профілях машини. Тому більше не потрібно витрачати час і гроші на виготовлення та встановлення монтажних плат.
Завдяки широкому діапазону температури від -40 до +70/+75 °C міцні комутатори можна використовувати в несприятливих умовах навколишнього середовища.
Некерований комутатор 1605 із класом захисту IP67 також дуже тонкий — його габаритна ширина становить лише 30 мм.
Інноваційна швидка система фіксації M12 PUSH-PULL та класичне гвинтове з'єднання М12, поєднані в одному порті
Гнучкі технології з’єднання M12
Гнучке підключення М12 комутаторів IP67 дозволяє використовувати як класичну вилку M12 з гвинтовим з'єднанням, так і інноваційну швидку систему фіксації M12 PUSH-PULL компанії PhoenixContact. Це означає, що ви можете або інтегрувати комутатори у наявні системи за допомогою кабелів M12, або скористатися перевагами швидкого та легкого монтажу швидкої системи фіксації M12 PUSH-PULL у нових системах. Система блокування без інструментів пропонує значні переваги під час монтажу в обмеженому просторі або коли складно розпізнати гніздову частину роз’єму.
Кодування з'єднання М12 відповідає поширеним стандартам. Порти Ethernet доступні в D-кодуванні (Fast Ethernet) або X-кодуванні (Gigabit), з блоком живлення в A-кодуванні або L-кодуванні (варіанти PROFINET).
Просте джерело електричного живлення завдяки концепції силового входу/виходу з резервуванням
Ефективне електричне живлення завдяки мінімальним витратам на кабельні з'єднання
Концепція силового входу/виходу з резервуванням забезпечує можливість високоефективного електричного живлення комутаторів або станцій вводу/виводу з мінімальними витратами на кабельні з'єднання. Подальше розширення мереж також може бути реалізовано без проблем.
Некеровані комутатори IP67 серії 1600 та 1700
За допомогою некерованих комутаторів IP67 серії 1600 та 1700 можна прямо у полі з'єднувати до восьми учасників мережі з підтримкою Ethernet. Можливість під’єднання за принципом Plug-and-Play полегшує встановлення й не потребує складного конфігурування. Завдяки компактній конструкції та міцному типу некерований комутатор IP67 серії 1600 та 1700 також являє собою оптимальне рішення для мобільних систем, як-от роботизовані інструменти, системи транспортування або транспортні засоби. Широкий діапазон вхідної напруги забезпечує можливість використання у транспортних засобах із бортовою мережею 12, 24 або 48 В постійного струму. Завдяки низькому енергоспоживанню комутатори також добре підходять для застосувань, що живляться від акумуляторних батарей.
FL SWITCH 1701-7POE оптимізований для застосувань у сфері машинного зору
Варіант Power-over-Ethernet для використання в обробці зображень
Застосування машинного зору без шаф керування на виробництві заощаджують простір і спрощують інтеграцію в наявні системні концепції. Для цього безпосередньо в польових умовах до гігабітної мережі Ethernet підключається декілька камер і пов’язані з ними світлодіодні освітлювальні системи.
FL SWITICH 1701-7POE забезпечує децентралізоване підключення камер і польових пристроїв за технологією Power-over-Ethernet (PoE) і оптимізований для промислової обробки зображень. Він має сім портів Power-over-Ethernet і аплінк-порт із гігабітною шириною каналу. Завдяки внутрішній буферній пам’яті комутатор може обробляти великі обсяги даних з декількох камер високої роздільної здатності, а також високі навантаження. Обробляються також джамбо-кадри. Пристрій підключається через стандартну напругу живлення 24 В постійного струму — спеціальні блоки живлення Power-over-Ethernet не потрібні.
Огляд FL SWITCH 1600 і 1700
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 1605 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 Power-over-Ethernet | |
Швидкість передачі | 10 / 100 Мбіт/с | 10 / 100 Мбіт/с | 10 / 100 / 1000 Мбіт/с | 10 / 100 / 1000 Мбіт/с |
Електричне живлення | 9–32 В постійного струму | 9–57 В постійного струму | 9–57 В постійного струму | 18,7–30,5 В постійного струму |
Діапазон температури | Від -40 °C до +70 °C | Від -40 °C до +75 °C | Від -40 °C до +75 °C | Від -40 °C до +50 °C |
Ступінь захисту | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 |
Особливості | Quality-of-Service (QoS), фільтр PTCP для PROFINET | Quality-of-Service (QoS), встановлення пріоритету протоколів | Quality-of-Service (QoS), встановлення пріоритету протоколів | Power-over-Ethernet, Quality-of-Service (якість обслуговування) (QoS), встановлення пріоритету протоколів, велика пам’ять протоколів |
Відповідність стандартам | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE |
Power-over-Ethernet | Ні | Ні | Ні | 7 портів Power-over-Ethernet, 150 Вт |
Переадресація напруги | ||||
До виробу | До виробу | До виробу | До виробу |
Керовані комутатори IP67 2600 та 2700
Керовані комутатори 2600 та 2700 дозволяють виконувати децентралізовану побудову вашої мережі Ethernet завдяки високому ступеню захисту IP65/66/67, міцній технології з'єднання М12 та великому обсягу функцій. Ви можете реалізовувати інтеграцію розподілених датчиків, виконавчих елементів, камер або станцій вводу/виводу в мережу безпосередньо в полі незалежно від умов навколишнього середовища.
Просте конфігурування за допомогою кнопки режиму та карти SD
Різні можливості конфігурування для введення в експлуатацію вашої мережі
Перевірені та популярні варіанти конфігурації лінійки продукції FL SWITCH 2000 також можна знайти у варіантах із захистом IP67 2600 та 2700. Таким чином конфігурування комутатора можна дуже просто виконувати за допомогою кнопки режиму на пристрої або карти microSD. Крім того, звичайно також доступні всі можливості конфігурування через Ethernet, як-от керування на базі WEB, CLI, простий протокол мережевого часу (SNTP) та пристрої PROFINET.
Огляд FL SWITCH 2600 і 2700
|
|
---|---|
FL SWITCH 2600 і 2700 | |
Швидкість передачі | 10 / 100 Мбіт/с (FL SWITCH 2600) або 10 / 100 / 1000 Мбіт/с (FL SWITCH 2700) |
Jumbo-фрейми | Тільки у варіантах FL SWITCH 2700 |
Контакт сигналізації | Ні |
Діапазон температури | Від -40 °C до +70 °C |
Електричне живлення | 9–57 В постійного струму |
Функції фільтра | Quality-of-Service (якість обслуговування), клас обслуговування, DiffServ / DSCP, VLAN, багатоадресність / відстеження трафіку (IGMP-Snooping) |
Резервування | RSTP, менеджер MRP, клієнт MRP, FRD, LACP, Large Tree Support, розширене кільцеве резервування 15 мс |
Функції керування | Керування користувачами на основі ролей, керування на базі WEB, ACD, сервер DHCP, CLI |
Функції діагностики | Протокол виявлення канального рівня (LLDP), конфігурація портів, статистика та використання, SNMPv1 / v2 / v3, пастки SNMP, syslog |
Синхронізація часу | Простий протокол мережевого часу (SNTP) |
Захист | Захист портів на основі MAC-адрес, автентифікація Служби віддаленої автентифікації абонента RADIUS (IEEE 802.1X) |
Протоколи автоматизації | Клас відповідності PROFINET B, пристрій PROFINET, EtherNet/IP™, розширена багатоадресна фільтрація |
До списку продукції |
Поширені запитання (FAQ)
В мережах на основі Ethernet комутатори Ethernet з’єднують між собою різних учасників мережі. Необхідно розрізняти два типи комутаторів Ethernet: некеровані та керовані. На відміну від некерованих комутаторів керовані комутатори налаштовуються і пропонують широкі можливості для конфігурації та діагностики пристрою. Некеровані комутатори, з іншого боку, не можна конфігурувати, а тому вони здебільшого дешевші й підходять для використання без досвіду роботи з мережевими технологіями.
- Ступінь захисту IP65 означає, що виріб повністю пилонепроникний і забезпечує захист від струменів води під будь-яким кутом.
- Ступінь захисту IP66 означає, що виріб повністю пилонепроникний і забезпечує захист від сильних струменів води під будь-яким кутом.
- Ступінь захисту IP67 означає, що виріб повністю пилонепроникний і витримує занурення у воду на глибину до 1 метра на час до 30 хвилин без пошкоджень.
- Ступінь захисту IP68 означає, що виріб повністю пилонепроникний і може витримувати тривале занурення на глибину понад 1 метр без пошкоджень. Точну глибину і тривалість визначає виробник.
- Ступінь захисту IP69K означає, що виріб повністю пилонепроникний, а також може витримувати струмені води під високим тиском і за високої температури. Це особливо актуально для систем з інтенсивними процесами очищення, наприклад, у харчовій або фармацевтичній промисловості.