Промислові технології обміну даними

Некеровані комутатори Power-over-Ethernet Некеровані комутатори ​Power-over-Ethernet​ серії 1000 і 1100 забезпечують передачу даних і живлення максимум восьми кінцевих пристроїв за допомогою одного кабелю ​Ethernet​​. ​Завдяки розширеному діапазону температури деякі варіанти можна застосовувати навіть у жорстких умовах навколишнього середовища. Окремі моделі також оснащені портами SFP, що сприяють підвищенню гнучкості залежно від вимог користувача.

Некеровані комутатори Power-over-Ethernet серії 1000 та 1100
Застосування Power-over-Ethernet з камерами спостереження

Некеровані комутатори серії 1000 підходять для використання в системах з високою пропускною здатністю каналу, наприклад, в камерах Power-over-Ethernet

Висока потужність і висока пропускна здатність каналу комутаторів Power-over-Ethernet

Комутатори Power-over-Ethernet серії 1000 відповідають стандарту IEEE 802.3 at (​PoE​+), а тому здатні передавати на ​пристрій, що потребує живлення (PD), до 30 Вт при 48 В пост. струму. Максимальна відстань передачі в 100 метрів дає змогу живити навіть дуже віддалені пристрої.

Якщо ваша система потребує ще й високої пропускної здатності каналу, наприклад, для камер з великою роздільною здатністю, в асортименті FL SWITCH​ 1000 PoE також є гігабітні варіанти. Крім того, пристрої підтримують Jumbo-фрейми, що додатково підвищує ефективність мереж з великою кількістю даних.

Некеровані комутатори Power-over-Ethernet

Стабільне з’єднання

Завдяки пріоритетним повідомленням Quality-of-Service (якість обслуговування) комутатори Power-over-Ethernet забезпечують високу якість передачі даних і особливо стабільне й надійне з'єднання. Це забезпечує безпомилкову й безперешкодну передачу даних.

Огляд некерованих комутаторів Power-over-Ethernet 1000

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1000 POE-GT
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1000 POE-GT

FL SWITCH 1100T POE

Швидкість передачі 10/100 Мбіт/с 10/100/1000 Мбіт/с
Діапазон температури 18–57 В постійного струму 18–57 В постійного струму | 52–57 В постійного струму (в окремих моделях)
ступінь захисту Від -40 °C до +75 °C Від -40 °C до +75 °C | Від -10 °C до +60 °C (в окремих моделях)
Бюджет потужності Power-over-Ethernet IP30 IP30
Особливості - Так (в окремих моделях)
Відповідність стандартам 30 Вт на порт | 120 Вт на комутатор 30 Вт на порт | 60 Вт/120 Вт на комутатор (в окремих моделях)
Zur Produktliste Zur Produktliste Industrial Ethernet Switches