Промислові технології обміну даними

Некеровані комутатори Відкрийте для себе міцні й надійні некеровані комутатори від Phoenix Contact. Наші серії FL SWITCH 1000 і 1100 для монтажу на DIN-рейку пропонують універсальні можливості підключення і просте керування для систем автоматизації. Серії FL SWITCH 1800 і 1900 19-дюймової конструкції дозволяють підключати до 24 учасників мережі. Вони ідеально підходять для застосування в обчислювальних центрах і диспетчерських.

Три некеровані комутатори серії 1000 та 1100
Некерований комутатор зі світлодіодними індикаторами стану

Некерований комутатор зі світлодіодними індикаторами стану

Просто розпакуйте, підключить та користуйтеся

Некеровані комутатори Phoenix Contact являють собою повноцінне рішення Plug-and-Play і не потребують конфігурації. Це спрощує процеси експлуатації та монтажу для користувачів. Крім того, світлодіодні індикатори стану на комутаторах забезпечують швидкий огляд основної інформації щодо активності портів. Завдяки цьому можна швидко діагностувати розрив з’єднання, наприклад, внаслідок несправності кабелю.

Некеровані комутатори 1000 і 1100


Некеровані комутатори серії FL SWITCH 1000 і 1100 підходять для виконання широкого спектру задач з автоматизації. Вони мають різну швидкість передачі та варіанти монтажу.

Логотипи PROFINET і EtherNet/IP​​​​™

Універсальні некеровані комутатори підтримують функції PROFINET і EtherNet/IP​​​​™

Розподіл пріоритетів трафіку даних

Некеровані комутатори серії мають покращений розподіл пріоритетів трафіку даних для протоколів автоматизації. Таким чином, вони підтримують властивості мереж автоматизації PROFINET і EtherNet/IP™ в режимі реального часу. Це сприяє підвищенню стабільності мереж і експлуатаційної готовності обладнання.

Огляд FL SWITCH 1000 і 1100

FL SWITCH 1000
FL SWITCH 1100
FL SWITCH 1100 REG
FL SWITCH 1000

FL SWITCH 1100

FL SWITCH 1100 REG

Швидкість передачі 10 / 100 Мбіт/с 10 / 100 / 1000 Мбіт/с 10 / 100 / 1000 Мбіт/с
Електричне живлення 24 В змінного/постійного струму 24 В змінного/постійного струму 24 В змінного/постійного струму (FL SWITCH 1108 REG) 54 В постійного струму (FL SWITCH 1104-4POE REG)
Діапазон температури Від -10 °C до +60 °C Від -10 °C до +60 °C Від +5 °C до +50 °C
Ступінь захисту IP30 IP30 IP20
Особливі характеристики Розподіл пріоритетів трафіку для PROFINET Розподіл пріоритетів трафіку для PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP та BACnet Формат REG відповідно до DIN 43880
Відповідність стандартам CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE
До списку продукції До списку продукції До списку продукції

Некеровані комутатори 1800 і 1900


Завдяки високій щільності портів некеровані комутатори серії 1800 і 1900 дають змогу під’єднувати до 24 мережевих учасників. Пласкі пристрої типу 19 дюймів являють собою оптимальне рішення для застосування в обчислювальних центрах і диспетчерських.

Некеровані комутатори серії 1800 та 1900 у шафі керування

Некеровані комутатори 1800 і 1900 використовують відповідно до призначення у 19-дюймових шафах зі змінним струмом.

Джерело живлення, адаптоване до місця монтажу

Некеровані комутатори серії 1800 і 1900 працюють через мережевий кабель із комплекту постачання від мережі змінного струму. Цим вони відрізняються від комутаторів для DIN-рейки. Тому вони ідеально підходять для монтажу в серверні шафи з 19-дюймовими полицями. Додатковий ​​блок живлення для подачі 24/48 ​В постійного струму не потрібний.

Огляд FL SWITCH 1800 і 1900

FL SWITCH 1800
FL SWITCH 1900
FL SWITCH 1800

FL SWITCH 1900

Швидкість передачі 10 / 100 Мбіт/с 10 / 100 / 1000 Мбіт/с
Електричне живлення 100–240 В змінного струму 100–240 В змінного струму
Діапазон температури Від 0 °C до +60 °C Від 0 °C до +60 °C
Ступінь захисту IP20 IP20
Особливості Тип 19 дюймів, QoS Тип 19 дюймів, QoS
Відповідність стандартам CE, UL, KC CE, UL
До списку продукції До списку продукції

Поширені запитання (FAQ)


Піктограма запитань і відповідей
Піктограма запитань і відповідей
Піктограма запитань і відповідей
Піктограма запитань і відповідей

Комутатор Power-over-Ethernet може бути як керованим, так і некерованим. Керовані комутатори Power-over-Ethernet пропонують розширені функції, як-от керування мережею, моніторинг і конфігурування, тоді як некеровані комутатори Power-over-Ethernet є простішими у встановленні й не потребують конфігурування. Вибір між керованим і некерованим комутатором залежить від конкретних вимог та складності мережі.

Докладніше про некеровані комутатори Power-over-Ethernet
Піктограма запитань і відповідей

В мережах на основі Ethernet комутатори Ethernet з’єднують між собою різних учасників мережі. Необхідно розрізняти два типи комутаторів Ethernet: некеровані та керовані. На відміну від некерованих комутаторів керовані комутатори налаштовуються і пропонують широкі можливості для конфігурації та діагностики пристрою. Некеровані комутатори, з іншого боку, не можна конфігурувати, а тому вони здебільшого дешевші й підходять для використання без досвіду роботи з мережевими технологіями.

Піктограма запитань і відповідей

Ні, некерований комутатор зазвичай не підтримує функцію VLAN. Мережі VLAN вимагають можливості сегментування та адміністрування мереж, що можливо лише за допомогою керованих комутаторів. Керовані комутатори пропонують необхідні параметри конфігурації для створення та адміністрування VLAN.

Докладніше про керовані комутатори