Промислові технології обміну даними

Комутатори Power-over-Ethernet Наші комутатори Power-over-Ethernet забезпечують одночасну передачу даних і живлення за допомогою одного Ethernet-кабелю. Це ідеальний варіант для ефективної та компактної мережевої інфраструктури. У вас є вибір між простими рішеннями Plug-and-Play і потужними пристроями з можливістю конфігурування. Наші некеровані та керовані комутатори Power-over-Ethernet пропонують правильне рішення для будь-яких вимог.

Комутатори Power-over-Ethernet

Некеровані комутатори Power-over-Ethernet


Застосування Power-over-Ethernet з камерами спостереження

Некеровані комутатори серії 1000 підходять для використання в системах з високою пропускною здатністю каналу, наприклад, в камерах Power-over-Ethernet

Висока потужність і висока пропускна здатність каналу комутаторів Power-over-Ethernet

Гігабітні некеровані комутатори ідеально підходять для живлення пристроїв з високою пропускною здатністю каналу Ч наприклад, камер високої роздільної здатності. Крім того, пристрої підтримують jumbo-фрейми, що додатково підвищує ефективність мереж з великою кількістю даних.

Залежно від вимог, комутатори Power-over-Ethernet серій 1000 і 1100 відповідають таким стандартам:

  • IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) для живлення периферійного обладнання потужністю до 240 Вт за напруги від 50 до 57 В постійного струму
  • IEEE 802.3 af/at для живлення периферійного обладнання потужністю до 120 Вт за напруги від 18 до 57 В постійного струму
Некеровані комутатори Power-over-Ethernet

Стабільні з’єднання

Завдяки пріоритетним повідомленням Quality-of-Service (якість обслуговування) комутатори Power-over-Ethernet забезпечують високу якість передачі даних і особливо стабільне й надійне з’єднання. Це забезпечує безпомилкову й безперешкодну передачу даних.

Контроль якості на виробництві за допомогою камер

FL SWITCH 1701-7POE оптимізований для застосувань у сфері машинного зору

Оптимізовано для промислової обробки зображень

Застосування машинного зору без шаф керування на виробництві заощаджує простір і спрощує інтеграцію у наявні системні концепції. Для цього безпосередньо в польових умовах до гігабітної мережі Ethernet підключають декілька камер і пов’язані з ними світлодіодні освітлювальні системи.

Некерований комутатор IP67 L SWITCH 1701-7POE забезпечує децентралізоване підключення камер і польових пристроїв за технологією Power-over-Ethernet (PoE) та оптимізований для промислової обробки зображень. Він має сім портів Power-over-Ethernet та аплінк-порт із гігабітною шириною каналу. Завдяки внутрішньому буферному накопичувачу комутатор може обробляти великі обсяги даних з декількох камер високої роздільної здатності, а також високі навантаження. Обробляються також jumbo-кадри. Пристрій підключають через стандартну напругу живлення 24 В постійного струму — спеціальні блоки живлення Power-over-Ethernet не потрібні.

Некерований комутатор у форматі REG

Комутатори REG для монтажу у будівлі

Варіанти для монтажу у будівлі

Серія 1100 також пропонує варіанти з відповідною конструкцією для автоматизації будівель. Завдяки формату REG відповідно до DIN 43880, вони спеціально розроблені для використання в монтажних розподільниках будівель. Відповідно, вони дають змогу особливо компактно встановлювати технології для будівель безпосередньо в розподільному щиті будівлі.
На додаток до стандартного варіанту з вісьмома гігабітними портами Ethernet (FL SWITCH 1108 REG), Phoenix Contact також пропонує варіант із чотирма стандартними портами і чотирма портами Power-over-Ethernet, які також одночасно забезпечують живлення ваших пристроїв підключення (FL SWITCH 1104-4POE REG).

Огляд некерованих комутаторів Power-over-Ethernet

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1100 POE
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1100 POE

FL SWITCH 1100T POE

Швидкість передачі 10 / 100 Мбіт/с 10 / 100 / 1000 Мбіт/с 10 / 100 / 1000 Мбіт/с
Діапазон температури Від -10 °C до +60 °C Від -10 °C до +60 °C Від -40 °C до +70 °C
Ступінь захисту IP30 IP30 IP30
Бюджет потужності Power-over-Ethernet 120 Вт (IEEE 802.3af / at) або 240 Вт (IEEE 802.3af / at / bt) 240 Вт (IEEE 802.3af / at / bt) 120 Вт (IEEE 802.3af /at) або 240 Вт (IEEE 802.3af / at / bt)
Особливості QoS QoS, jumbo-фрейми QoS, jumbo-фрейми
Відповідність стандартам CE, UL CE, UL CE, UL
До списку продукції До списку продукції До списку продукції

Інші некеровані комутатори Power-over-Ethernet

FL SWITCH 1701-7 POE
FL SWITCH 1104-4POE REG
FL SWITCH 1701-7 POE

FL SWITCH 1104-4POE REG

Швидкість передачі 10 / 100 / 1000 Мбіт/с 10 / 100 / 1000 Мбіт/с
Діапазон температури Від -40 °C до +50 °C Від +5 °C до +50 °C
Ступінь захисту IP65 / IP66 / IP67 IP20
Бюджет потужності Power-over-Ethernet 7 портів Power-over-Ethernet, 150 Вт 4 портів Power-over-Ethernet, 120 Вт
Особливості QoS, встановлення пріоритету протоколів, велика пам’ять протоколів QoS, конструкція REG
Відповідність стандартам CE CE
До виробу До виробу

Керовані комутатори Power-over-Ethernet


Камера спостереження

Комутатори Power-over-Ethernet 4000 підходять для використання потужних пристроїв на основі Power-over-Ethernet, таких як камери PoE++

Потужність до 60 Вт на порт

Керовані комутатори Power-over-Ethernet серії 4000 забезпечують кінцеві пристрої потужністю до 60 Вт на порт. Вони зокрема підходять і для застосування в системах із такими кінцевими пристроями, як потужні камери, що відповідають ​стандарту ​IEEE 802.3bt (PoE++).

До додаткових функцій належать гігабітні аплінк-порти SFP із функцією jumbo-фреймів для забезпечення ​цілісності даних. Це забезпечує надійність передачі даних у всіх сферах застосування.

Можливості конфігурування Power-over-Ethernet
Функція моніторингу Power-over-Ethernet
Функція планування Power-over-Ethernet
Можливості конфігурування Power-over-Ethernet

Керовані комутатори Power-over-Ethernet серії 4000 дають змогу виконувати користувацькі налаштування Power-over-Ethernet. Таким чином можна, наприклад, активувати чи деактивувати функції Power-over-Ethernet для кожного порту. Додатково можна задавати пріоритети Power-over-Ethernet і налаштовувати максимальні бюджети потужності. У разі виникнення проблем з електричним живленням комутатора гарантовано забезпечення живлення ваших найважливіших пристроїв за допомогою Power-over-Ethernet.

Функція моніторингу Power-over-Ethernet

За допомогою функції моніторингу Power-over-Ethernet можна контролювати належну роботу ваших кінцевих пристроїв Power-over-Ethernet. Для цього комутатор ​через регулярні проміжки часу надсилає пінг до пристрою, що отримує живлення (PD). Після заданої кількості пінгів без відповіді виконується цикл увімкнення/вимкнення. Пристрій, який отримує живлення, перезапускається. ​Кінцеві пристрої, які під час роботи виходять із ладу через ​збій, можна повернути в такий спосіб у робочий стан навіть без допомоги сервісного персоналу. Або ж комутатор Power-over-Ethernet може повністю деактивувати пристрій, що живиться.

Функція планування Power-over-Ethernet

За допомогою функції планування виберіть день і час, коли комутатор має подати Power-over-Ethernet до ваших кінцевих пристроїв. Корисно, якщо кінцеві потрібні лише у певний час дня. Це дає змогу зменшити споживання струму в інший час і знизити інформаційне навантаження в мережі.

Огляд керованого комутатора Power-over-Ethernet 4000

FL SWITCH 4000 POE
FL SWITCH 4000 POE

Швидкість передачі 10 / 100 / 1000 Мбіт/с
Контакт сигналізації так
Діапазон температури Від -40 °C до +75 °C
Ступінь захисту IP30
Напруга живлення Від 52 до 55 В постійного струму, резервування
Power-over-Ethernet IEEE 802.3at / af / bt, 60 Вт на порт, 180 Вт / 240 Вт на комутатор
Функції фільтра Quality-of-Service (якість обслуговування), VLAN, багатоадресність / відстеження трафіку (IGMP-Snooping)
Резервування RSTP, розширена кільцева топологія резервування з перемиканням за 15 мс
Функції керування Конфігурація портів
Функції діагностики Статистика та використання портів, LLDP
Протоколи автоматизації Відповідність стандарту PROFINET класу A
Відповідність стандартам CE, UL
До списку продукції