Керовані комутатори Power-over-Ethernet серії 4000 дають змогу виконувати користувацькі налаштування Power-over-Ethernet. Таким чином можна, наприклад, активувати чи деактивувати функції Power-over-Ethernet для кожного порту. Додатково можна задавати пріоритети Power-over-Ethernet і налаштовувати максимальні бюджети потужності. У разі виникнення проблем з електричним живленням комутатора гарантовано забезпечення живлення ваших найважливіших пристроїв за допомогою Power-over-Ethernet.
Комутатори Power-over-Ethernet Наші комутатори Power-over-Ethernet забезпечують одночасну передачу даних і живлення за допомогою одного Ethernet-кабелю. Це ідеальний варіант для ефективної та компактної мережевої інфраструктури. У вас є вибір між простими рішеннями Plug-and-Play і потужними пристроями з можливістю конфігурування. Наші некеровані та керовані комутатори Power-over-Ethernet пропонують правильне рішення для будь-яких вимог.
Некеровані комутатори Power-over-Ethernet
Некеровані комутатори серії 1000 підходять для використання в системах з високою пропускною здатністю каналу, наприклад, в камерах Power-over-Ethernet
Висока потужність і висока пропускна здатність каналу комутаторів Power-over-Ethernet
Гігабітні некеровані комутатори ідеально підходять для живлення пристроїв з високою пропускною здатністю каналу Ч наприклад, камер високої роздільної здатності. Крім того, пристрої підтримують jumbo-фрейми, що додатково підвищує ефективність мереж з великою кількістю даних.
Залежно від вимог, комутатори Power-over-Ethernet серій 1000 і 1100 відповідають таким стандартам:
- IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) для живлення периферійного обладнання потужністю до 240 Вт за напруги від 50 до 57 В постійного струму
- IEEE 802.3 af/at для живлення периферійного обладнання потужністю до 120 Вт за напруги від 18 до 57 В постійного струму
Стабільні з’єднання
Завдяки пріоритетним повідомленням Quality-of-Service (якість обслуговування) комутатори Power-over-Ethernet забезпечують високу якість передачі даних і особливо стабільне й надійне з’єднання. Це забезпечує безпомилкову й безперешкодну передачу даних.
FL SWITCH 1701-7POE оптимізований для застосувань у сфері машинного зору
Оптимізовано для промислової обробки зображень
Застосування машинного зору без шаф керування на виробництві заощаджує простір і спрощує інтеграцію у наявні системні концепції. Для цього безпосередньо в польових умовах до гігабітної мережі Ethernet підключають декілька камер і пов’язані з ними світлодіодні освітлювальні системи.
Некерований комутатор IP67 L SWITCH 1701-7POE забезпечує децентралізоване підключення камер і польових пристроїв за технологією Power-over-Ethernet (PoE) та оптимізований для промислової обробки зображень. Він має сім портів Power-over-Ethernet та аплінк-порт із гігабітною шириною каналу. Завдяки внутрішньому буферному накопичувачу комутатор може обробляти великі обсяги даних з декількох камер високої роздільної здатності, а також високі навантаження. Обробляються також jumbo-кадри. Пристрій підключають через стандартну напругу живлення 24 В постійного струму — спеціальні блоки живлення Power-over-Ethernet не потрібні.
Комутатори REG для монтажу у будівлі
Варіанти для монтажу у будівлі
Серія 1100 також пропонує варіанти з відповідною конструкцією для автоматизації будівель. Завдяки формату REG відповідно до DIN 43880, вони спеціально розроблені для використання в монтажних розподільниках будівель. Відповідно, вони дають змогу особливо компактно встановлювати технології для будівель безпосередньо в розподільному щиті будівлі.
На додаток до стандартного варіанту з вісьмома гігабітними портами Ethernet (FL SWITCH 1108 REG), Phoenix Contact також пропонує варіант із чотирма стандартними портами і чотирма портами Power-over-Ethernet, які також одночасно забезпечують живлення ваших пристроїв підключення (FL SWITCH 1104-4POE REG).
Огляд некерованих комутаторів Power-over-Ethernet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
| Швидкість передачі | 10 / 100 Мбіт/с | 10 / 100 / 1000 Мбіт/с | 10 / 100 / 1000 Мбіт/с |
| Діапазон температури | Від -10 °C до +60 °C | Від -10 °C до +60 °C | Від -40 °C до +70 °C |
| Ступінь захисту | IP30 | IP30 | IP30 |
| Бюджет потужності Power-over-Ethernet | 120 Вт (IEEE 802.3af / at) або 240 Вт (IEEE 802.3af / at / bt) | 240 Вт (IEEE 802.3af / at / bt) | 120 Вт (IEEE 802.3af /at) або 240 Вт (IEEE 802.3af / at / bt) |
| Особливості | QoS | QoS, jumbo-фрейми | QoS, jumbo-фрейми |
| Відповідність стандартам | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
| До списку продукції | До списку продукції | До списку продукції |
Інші некеровані комутатори Power-over-Ethernet
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1701-7 POE | FL SWITCH 1104-4POE REG | |
| Швидкість передачі | 10 / 100 / 1000 Мбіт/с | 10 / 100 / 1000 Мбіт/с |
| Діапазон температури | Від -40 °C до +50 °C | Від +5 °C до +50 °C |
| Ступінь захисту | IP65 / IP66 / IP67 | IP20 |
| Бюджет потужності Power-over-Ethernet | 7 портів Power-over-Ethernet, 150 Вт | 4 портів Power-over-Ethernet, 120 Вт |
| Особливості | QoS, встановлення пріоритету протоколів, велика пам’ять протоколів | QoS, конструкція REG |
| Відповідність стандартам | CE | CE |
| До виробу | До виробу |
Керовані комутатори Power-over-Ethernet
Комутатори Power-over-Ethernet 4000 підходять для використання потужних пристроїв на основі Power-over-Ethernet, таких як камери PoE++
Потужність до 60 Вт на порт
Керовані комутатори Power-over-Ethernet серії 4000 забезпечують кінцеві пристрої потужністю до 60 Вт на порт. Вони зокрема підходять і для застосування в системах із такими кінцевими пристроями, як потужні камери, що відповідають стандарту IEEE 802.3bt (PoE++).
До додаткових функцій належать гігабітні аплінк-порти SFP із функцією jumbo-фреймів для забезпечення цілісності даних. Це забезпечує надійність передачі даних у всіх сферах застосування.
За допомогою функції моніторингу Power-over-Ethernet можна контролювати належну роботу ваших кінцевих пристроїв Power-over-Ethernet. Для цього комутатор через регулярні проміжки часу надсилає пінг до пристрою, що отримує живлення (PD). Після заданої кількості пінгів без відповіді виконується цикл увімкнення/вимкнення. Пристрій, який отримує живлення, перезапускається. Кінцеві пристрої, які під час роботи виходять із ладу через збій, можна повернути в такий спосіб у робочий стан навіть без допомоги сервісного персоналу. Або ж комутатор Power-over-Ethernet може повністю деактивувати пристрій, що живиться.
За допомогою функції планування виберіть день і час, коли комутатор має подати Power-over-Ethernet до ваших кінцевих пристроїв. Корисно, якщо кінцеві потрібні лише у певний час дня. Це дає змогу зменшити споживання струму в інший час і знизити інформаційне навантаження в мережі.
Огляд керованого комутатора Power-over-Ethernet 4000
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 4000 POE | |
| Швидкість передачі | 10 / 100 / 1000 Мбіт/с |
| Контакт сигналізації | так |
| Діапазон температури | Від -40 °C до +75 °C |
| Ступінь захисту | IP30 |
| Напруга живлення | Від 52 до 55 В постійного струму, резервування |
| Power-over-Ethernet | IEEE 802.3at / af / bt, 60 Вт на порт, 180 Вт / 240 Вт на комутатор |
| Функції фільтра | Quality-of-Service (якість обслуговування), VLAN, багатоадресність / відстеження трафіку (IGMP-Snooping) |
| Резервування | RSTP, розширена кільцева топологія резервування з перемиканням за 15 мс |
| Функції керування | Конфігурація портів |
| Функції діагностики | Статистика та використання портів, LLDP |
| Протоколи автоматизації | Відповідність стандарту PROFINET класу A |
| Відповідність стандартам | CE, UL |
| До списку продукції |