Керовані комутатори SPE Наскрізний Ethernet-зв’язок аж до самого польового рівня.
Single Pair Ethernet (SPE) уможливлює наскрізну IP-комунікацію — від датчика до хмари. При цьому Ethernet-дані передаються лише через одну пару жил. Це економіть простір і спрощує під’єднання датчиків і виконавчих елементів польового рівня. Двопровідні лінії можна використовувати не лише для передачі даних, але й для одночасного електричного живлення кінцевих пристроїв за допомогою PoDL — Power over Data Line. Через керовані комутатори SPE компанії Phoenix Contact тепер у наявну мережу Ethernet можна інтегрувати сучасні датчики з інтерфейсом Single Pair Ethernet. І в такий спосіб ви забезпечуєте прямий доступ до даних польового рівня.
Переваги:
- Великі відстані до 1000 м завдяки стандарту SPE 10 BASE-T1L
- Підсистеми або шлюзи більше не потрібні, складність зменшується
- Просте та компактне встановлення завдяки передачі даних та електроживлення через одну пару жил
- Універсальне використання з усіма протоколами на основі Ethernet та IP
- На додаток до функцій SPE, керований комутатор має перевірені функції FL SWITCH-2300
Технологія Single Pair Ethernet Пряма взаємодія датчиків і польових пристроїв
Технологія Single Pair Ethernet дозволяє передавати дані на основі Ethernet лише через одну пару жил. Це дозволяє підключати датчики та виконавчі елементи з польового рівня без додаткових шлюзів або підсистем. Через одну і ту саму пару жил датчики та виконавчі елементи отримують живлення за технологією Power over Data Line (PoDL). Сучасна технологія передачі даних забезпечує компактний та економічно ефективний Ethernet-зв’язок від датчика до хмари.
Характеристики виробу
Перспективний і компактний: Single Pair Ethernet в автоматизації підприємства
Сфери застосування
Керований перемикач FL SWITCH 2303-8SP1 являє собою ідеальне рішення для різних задач з оцифрування в будівлях, на заводах і в автоматизації процесів, а також в інфраструктурі (дорожній рух, водопостачання/водовідведення). Нову технологію Single Pair Ethernet можна просто інтегрувати в наявну інфраструктуру Ethernet.
Керовані комутатори SPE є основою для перспективного рішення для Single Pair Ethernet. Інтелектуальні датчики передбачають можливість економічної інтеграції без значного споживання ресурсів. Можна відмовитися від складних шлюзів і підсистем. Дані з польового рівня безперервно надходять до Інтернету та хмари.
Огляд продукції
Огляд керованого комутатора FL Switch 2303-8SP1:
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2303-8SP1 | |
| Керований комутатор SPE | |
| Порти SPE | 8 x 10 BASE-T1L |
| Мідні порти RJ45 | 3 x 100/ 1000 BASE-TX |
| Живлення пристроїв SPE | Опціонально через PoDL (Power over Data Line) |
| Клас потужності PoDL | 24 В постійного струму, клас потужності 11 (IEEE 802.3 cg) |
| Напруга живлення | Від 18 В пост. струму до 32 В пост. струму |
| Керовані функції | Функції QoS в режимі реального часу, резервування та безпеки |
| Інтерфейс керування | Web, SNMP, CLI, Profinet Device |
| Артикул | 1278397 |