Комутатори Raptor Комутатори Raptor працюють надійно навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища. Асортимент керованих комутаторів Raptor відповідає високим вимогам стандартів IEC 61850-3 та IEEE 1613 і є ідеальним рішенням для критично важливої інфраструктури та енергопостачання. Завдяки модульній платформі та комплексним функціям безпеки комутатори Raptor поєднують безпеку та гнучкість в одному пристрої.

Комутатор Raptor

Переваги:

  • Надійні керовані комутатори для об’єктів критичної інфраструктури
  • Надійна робота в екстремальних умовах завдяки сертифікації за стандартами IEC 61850 та IEEE 1613
  • Масштабована платформа для різних вимог до продуктивності та конфігурації
  • Гнучкі можливості монтажу: 19-дюймова стійка або DIN-рейка
  • Комплексні функції безпеки для захисту критично важливих мереж
Smart Grid

Сфери застосування

Smart Grid (з англ. «розумна мережа») – це безперервна еволюція електроенергетичних компаній і технологій, а також нормативно-правових актів, які відіграють ключову роль у модернізації енергосистеми. Глобальний стандарт IEC 61850 забезпечує взаємне узгодження, безпеку та інтеграцію систем та утворює основу для масштабованої, гнучкої архітектури в сучасних електромережах.

Комутатори Raptor відповідають високим вимогам стандартів IEC 61850 та IEEE 1613 й призначені для використання передусім у сфері електричного живлення й розподілу електроенергії. Вони працюють надійно та ефективно навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища. Опціонально комутатори пропонують доступ до гнучкої платформи для розширення можливостей застосування. У такий спосіб ви можете інтегрувати в свої промислові мережі рішення для кібербезпеки, автоматизації та децентралізованої обробки даних.

Характеристики виробу


Security Features

Захистіть свою мережу за допомогою комплексних функцій безпеки

Захист вашої мережі критичної інфраструктури

Для об'єктів критичної інфраструктури потрібен високий рівень захисту. Щоб захистити вашу мережу від хакерських атак або несанкціонованого доступу, комутатори Raptor пропонують широкі функції безпеки.

Такі функції, як VLAN, дають змогу сегментувати мережі. Зв'язок між окремими сегментами можна відстежувати й контролювати. Завдяки автентифікації користувачів і підтримці системного журналу, зміни в мережевому обладнанні надійно відстежуються. Інші функції безпеки, як-от вбудований брандмауер, функція трансляції мережевих адрес NAT або IPsec, дбають про безпеку мережі.

Установлення комутаторів Raptor у шафу керування

Керовані комутатори відповідають високим вимогам стандартів IEC 61850 та IEEE 1613

Керовані комутатори для високих вимог

Мережеві рішення. що використовуються в енергетиці та інфраструктурі, повинні витримувати екстрені умови навколишнього середовища. Керовані комутатори Raptor були розроблені саме для цього. Вони відповідають суворим вимогам міжнародних стандартів IEC 61850 та IEEE 1613 і тому оптимально пристосовані до використання в складних умовах.

До переконливих переваг комутаторів належать висока стійкість до електромагнітних перешкод, розширений діапазон температури від -40 до +85 °C та неабияка стійкість до ударів і вібрацій. Вони надійно працюють навіть в екстремальних умовах і забезпечують стабільну продуктивність складних мереж.

Модульна конструкція комутаторів Raptor

Модульна платформа комутаторів Raptor пропонує багато можливостей

Модульна конструкція комутаторів

Модульні комутатори Raptor слугують адаптивною платформою. Їх можна індивідуально розширювати різними модулями живлення й комунікаційними модулями. Кількість портів також можна збільшити за допомогою модуля розширення. Наприклад, модулі SFP розширяють можливості підключення.

Виконуються такі вимоги, як масштабована продуктивність мережі, висока швидкість або тривалий час роботи. Модульність наших комутаторів покращує надійне управління енергоспоживанням у мережі, знижує загальну вартість володіння та експлуатаційні витрати.

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

Співпроцесор MCP: розумне розширення

Співпроцесор MCP – це опціональний модуль для керованих комутаторів із лінійки продукції Raptor. Він інтегрує промисловий ПК (IPC) безпосередньо в комутаційну матрицю й таким чином розширює функції мережі.

Співпроцесор MCP дозволяє доповнити перевірені функції мережевого зв’язку та безпеки комутаторів Raptor високоефективними рішеннями для кібербезпеки, автоматизації та децентралізованого аналізу даних від сторонніх постачальників.

Додаткові функції для комутаторів Raptor
Технологічні партнери Raptor

Співпроцесорні модулі MCP дозволяють розширити набір функцій комутаторів Raptor. Це відкриває шлях до простої інтеграції рішень від сторонніх постачальників. Дізнайтеся більше про наших технологічних партнерів Raptor та їхні інноваційні рішення для підвищення безпеки та ефективності та «розумних» мереж.

Перейти до партнерів Raptor
Карта світу

Керовані комутатори EP 7200, 7400 і 7500

Керовані комутатори пласкої конструкції 19 дюймів мають потужний набір функцій Layer 2 і Layer 3. Варіанти EP 7400 і EP 7500 можна налаштувати за допомогою чотирьох різних комунікаційних модулів, а також двох різних модулів живлення. Керовані комутатори EP-7400 можна розширити функціями Power-over-Ethernet, а варіанти EP-7500 доповнюють базовий корпус додатковими функціями безпеки.

На відміну від модульних варіантів EP 7400 і EP 7500 керовані комутатори серії EP 7200 мають попередньо визначені варіанти портів Ethernet. Керовані комутатори EP 7200 мають до 32 портів, високу щільність портів і набір функцій Lite Layer 3.

Інтерактивне зображення-мапа: Конструкція керованих комутаторів EP 7400 і 7500
Кольоровий дисплей
Швидка діагностика несправностей
Карта SD
Є два слоти для карт SD
Порт керування
Можна деактивувати
Модульне джерело живлення
Можлива індивідуальна комбінація двох блоків живлення
Світлодіоди для діагностики
Швидке та просте розпізнавання помилок
Інтерактивне зображення-мапа: Модульна конструкція керованих комутаторів EP 7400 і 7500
Power Terminal Block
Простий огляд контактних з’єднань живлення та сигналізації
Комунікаційні модулі
Вибір із шести різних комунікаційних модулів
Додаткові модулі портів
Підтримує 4-портовий модуль SFP або підключення додаткових пристроїв

Огляд продукції

Докладно про керовані комутатори EP 7200, 7400 і 7500:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Функції
Layer 2 так так так
Layer 3 так так так
Статична маршрутизація до 64 до 4089 до 4089
Відкриття найкоротшого шляху першим (OSPF) до 64 до 1358 до 1358
Інформаційний протокол маршрутизації (RIP) до 64 до 1358 до 1358
Протокол резервування віртуального маршрутизатора (VRRP) до 8 до 15 до 15
Резервні джерела живлення так так так
128-бітове шифрування AES так так так
Прозорий годинник 1588V2 так так так
Захист портів так так так
IPSEC/VPN ні ні так
Брандмауер із відстеженням стану з’єднання ні ні так
NAT ні ні так
MCP CoProcessor
До списку продукції До списку продукції До списку продукції

Керовані комутатори EP 6400 і 6500

Компактні пристрої для монтажу на DIN-рейку з широкими функціональними можливостями Layer 2 і Layer 3 підтримують до 16 портів Ethernet. Варіанти EP 6500 тут теж мають додаткові функції безпеки.

Огляд продукції

Докладно про керовані комутатори EP 6400 і 6500:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Функції
Layer 2 так так
Layer 3 так так
Статична маршрутизація до 4089 до 4089
Відкриття найкоротшого шляху першим (OSPF) до 1358 до 1358
Інформаційний протокол маршрутизації (RIP) до 1358 до 1358
Протокол резервування віртуального маршрутизатора (VRRP) до 15 до 15
Резервні джерела живлення так так
128-бітове шифрування AES так так
Прозорий годинник 1588V2 так так
Захист портів так так
IPSEC/VPN ні так
Брандмауер із відстеженням стану з’єднання ні так
Трансляція мережевих адрес ні так
MCP CoProcessor
До списку продукції До списку продукції

Керовані комутатори EP 4200, 4300 та 5200

Керовані комутатори EP 4200, 4300 і EP 5200 — це високопродуктивні комутатори рівня 2 з асортименту Raptor. EP 5200 пропонує до 28 портів Ethernet у 19-дюймовому форматі, а EP 4200 підтримує до 16 портів Ethernet у компактному варіанті для DIN-рейки. Варіант FL SWITCH 4300 також є високопродуктивним комутатором рівня 2, але не сертифікований за стандартом IEC 61850.

Огляд продукції

Докладно про керовані комутатори EP 4200, 4300 та 5200:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

Features
Layer 2 так так так
Redundant Power Supplies так так так
128 Bit AES Encryption так так так
PTP end to end implementation так так так
Port Security так так так
До списку продукції До списку продукції До списку продукції