Технологічні партнери Raptor

Більше можливостей для комутаторів Raptor: співпроцесор MCP розширює сфери використання серії Raptor за допомогою потужних сторонніх застосунків для кібербезпеки, автоматизації та периферійної аналітики.
Мережа

Розширюйте функціональність своїх комутаторів Raptor за допомогою модулів співпроцесора MCP. Вони дозволяють легко інтегрувати потужні сторонні застосунки безпосередньо у власну мережеву інфраструктуру. Дізнайтеся більше про наших технологічних партнерів Raptor та їхні інноваційні рішення з посилення безпеки, підвищення ефективності та організації розумних мережевих систем.

Логотип Forescout

Безперешкодна інтеграція EyeInspect від Forescout у платформу Raptor

Forescout Прозорість і захист для середовищ OT, ICS і SCADA

Forescout є провідним постачальником рішень з видимості, безпеки та контролю мережевих середовищ ІТ, IoT та OT. Пропонуючи спеціалізоване рішення з безпеки операційних технологій, Forescout допомагає підприємствам постійно моніторити промислові активи, оцінювати ризики та надійно відповідати нормативним вимогам.

Разом із Phoenix Contact компанія Forescout реалізувала технологічну інтеграцію, спеціально розроблену для захисту сучасних середовищ OT, ICS і SCADA. Рішення Forescout для моніторингу ОТ-мереж під назвою eyeInspect безперешкодно інтегрується в платформу Raptor і вможливлює поєднання функцій промислового зв’язку та безпеки в одному апаратно-програмному комплексі. Рішення забезпечує максимальну прозорість польових пристроїв, знижує кібернетичні та експлуатаційні ризики і завчасно розпізнає загрози, перш ніж вони спричинять відмову.

Логотип Fortinet

Безпечне дистанційне керування та захист польових і мережевих пристроїв

Fortinet Захист даних, майнових цінностей і користувачів міжмережевими екранами наступного покоління FortiGate

Fortinet є одним із провідних світових постачальників рішень із кібербезпеки і добре відомий своїми потужними міжмережевими екранами наступного покоління FortiGate (Next Generation Firewall, NGFW). Вони надійно захищають дані, системи та користувачів у сучасних гібридних ІТ- та ОТ-середовищах. Рішення Fortinet поєднують у собі мережеві й безпекові функції і закладають підґрунтя для комплексного захисту промислових інфраструктур.

У партнерстві ці компетенції об’єднуються для цілеспрямованої протидії промисловим кіберзагрозам. Через інтеграцію FortiGate у платформу Raptor клієнти можуть розгорнути централізований програмно-апаратний комплекс для ОТ-застосунків. Він уможливлює безпечне дистанційне керування та захист польових і мережевих пристроїв. Це призводить до створення потужної, масштабованої архітектури безпеки.

Логотип SyskeyOT

Просте керування протокольними даними в ОТ-середовищах

SyskeyOT Централізоване журналювання і прозорість середовищ OT

SyskeyOT є спеціалізованим постачальником рішень із кібербезпеки для промислового середовища. Компанія допомагає операторам у галузях енергетики, водопостачання, нафти й газу, транспорту і промисловості задовольняти дедалі суворіші вимоги щодо безпеки та відповідності. Пропонуючи масштабовані рішення для сфери операційних технологій, як-от управління журналами реєстрації, інвентаризація активів, управління вразливостями та мережеве управління, компанія SyskeyOT забезпечує прозорість і контроль складних OT-інфраструктур.

Партнерство Phoenix Contact і SyskeyOT значно спрощує управління протокольними даними в гетерогенних ОТ-середовищах. Інтеграція Scribbler Log Manager від SyskeyOT у платформу на базі комутаторів Raptor надає клієнтам потужне централізоване рішення з журналювання. Це забезпечує можливість ефективно збирати дані реєстрації, аналізувати їх та керувати ними з різних пристроїв.

Логотип Xona

Безпечний віддалений і мобільний доступ до OT-систем

Xona Рішення безпечного доступу до критичних систем та операційних середовищ

XONA Systems є провідним постачальником рішень для безпечного доступу до критичної інфраструктури та ОТ-середовищ. Послідовно застосовуючи підхід нульової довіри, компанія XONA допомагає підприємствам зменшувати площі атак, відповідати нормативним вимогам і водночас надавати простий і зручний доступ для промислових середовищ.

В рамках партнерства було розроблено рішення, яке вможливило безпечний віддалений і мобільний доступ до ОТ-систем. Платформу доступу для користувачів XONA CSG можна безперешкодно інтегрувати в платформу Raptor. Це дозволяє клієнтам використовувати центральний апаратно-програмний комплекс для ненадійних віддалених і мобільних ОТ-операцій і реалізовувати безпечний доступ до критичних систем ефективно, масштабовано і без додаткового обладнання.

Логотип JPEmbedded

Ефективне та безпечне впровадження підстанцій стандарту IEC 61850

JPEmbedded Безпечний і масштабований зв’язок стандарту IEC 61850

JPEmbedded із головним офісом у польському Кракові — досвідчений постачальник рішень зв’язку для енергетичних систем і промислових мереж. Спеціалізацією підприємства є набори протоколів, що відповідають стандартам, як-от IEC 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 та IEC 60870-5-10x, шлюзи і вбудоване програмне забезпечення, орієнтоване на потреби клієнта.

У рамках співпраці Phoenix Contact і JPEmbedded об’єднали свої технології для створення потужного рішення. Шлюзове програмне забезпечення R-GOOSE від JPEmbedded інтегрується в комутатори серії Raptor та створює центральну платформу для розширення зв’язку GOOSE через локальні та глобальні мережі. У такий спосіб розроблене спільно рішення дозволяє ефективно й безпечно впроваджувати підстанції стандарту IEC 61850.

Логотип EmberOT

Прозорість активів і ризиків завдяки поєднанню комутаторів Raptor і програмного рішення

EmberOT Програмна платформа, яка надає інформацію про активи, вразливості та загрози

EmberOT спеціалізується на захисті промислових та ОТ-середовищ. Суто програмне рішення вирішує задачі, пов’язані з комплексною інвентаризацією активів, оцінюванням вразливостей і ризиків та виявленням загроз.

Спільно вони створюють програмну платформу, яка постійно контролює активи, вразливості та загрози в промислових мережах. Функціональна сумісність програмного забезпечення EmberOT із комутаторами серії Raptor дозволяє безперешкодно виявляти, моніторити та аналізувати загрози безпосередньо на периферії операційних технологій.

Логотип CyVault

Кібербезпека для промислової та критичної інфраструктури

CyVault Захист від кіберзагроз для операторів ОТ-систем

CyVault є глобальним лідером у сфері кібербезпеки промислових і критичних інфраструктур. Завдяки глибокому експертному розумінню середовищ OT, ICS і CPS та великому досвіду глобальних проєктів компанія CyVault успішно захищає критичні системи від кібератак.

Об’єднавши свої технології в рамках партнерства, компанії Phoenix Contact і CyVault допомагають операторам OT-систем ефективно захищатися від кіберзагроз. Датчик CyVault | DOME | Byson X безперешкодно інтегрується в платформу Raptor. Спільне рішення дає змогу використовувати центральний апаратно-програмний комплекс для OT-застосунків, який захищає промисловий зв’язок і знижує ризики для польових пристроїв.

Логотип PCItek

Ефективне управління ризиками для польових ОТ-пристроїв

PCItek Безпечний зв’язок та ефективне управління ризиками для польових ОТ-пристроїв

PCItek є досвідченим постачальником послуг з проєктного консультування, розробки продуктів та інтеграції програмного забезпечення в промисловому середовищі. Використовуючи свій великий досвід, компанія підтримує, зокрема, комунальні підприємства в питаннях закупівлі, впровадження та інтеграції систем експлуатації та планування. PCItek надає широкий спектр послуг — від аналізу, навчання та документування до моделювання, проєктування і впровадження систем.

Компанії Phoenix Contact і PCItek об’єднали свій досвід у технологічному партнерстві, щоб допомогти операторам ОТ-систем захистити їхню інфраструктуру. Інтеграція центру розподілення ключів Garibaldi (KDC) створює центральний апаратно-програмний комплекс для ОТ-застосунків, який забезпечує захищений зв’язок і підтримує управління ризиками для польових ОТ-пристроїв.

Логотип Industrial Defender

Платформа Industrial Defender — надійний захист від кіберзагроз

Industrial Defender Ефективний захист від кібератак

Industrial Defender є визнаним постачальником послуг зі збору, моніторингу та управління системними ОТ-даними. Заснована в 2006 році в США компанія допомагає операторам у всьому світі виконувати вимоги щодо безпеки й відповідності та надає функціональним командам можливість отримати цілісну картину ОТ-ризиків. Компанія Industrial Defender зарекомендувала себе як надійного партнера, зокрема, серед великих промислових компаній та операторів критичної інфраструктури.

У рамках співпраці Phoenix Contact та Industrial Defender було розроблене рішення, яке допомагає операторам захищати свої ОТ-системи від кіберзагроз. Платформа Industrial Defender безперешкодно інтегрується в платформу Raptor. Створюється центральний апаратно-програмний OT-комплекс, який підтримує захищений зв’язок та ефективне управління ризиками для польових пристроїв.

Логотип Radiflow

Пасивний мережевий датчик Radiflow iSID™, який працює безпосередньо на платформі Raptor

Radiflow Комплексна прозорість активів з переглядом протоколів і виявленням аномалій

Компанія Radiflow спеціалізується на кібербезпеці операційних технологій і постачанні промислових рішень прозорості. Завдяки глибоким експертним знанням промислових протоколів і пасивному аналізу мереж Radiflow допомагає операторам досягати видимості активів, завчасно виявляти аномалії та підвищувати кіберстійкість критичної інфраструктури за принципами сталого розвитку.

Пасивний мережевий датчик Radiflow iSID™ працює безпосередньо на платформі Raptor, комплексно виявляє активи й аномалії та забезпечує прозорість промислових протоколів. Поєднуючи мережевий і безпековий моніторинг на одній призначеній для підстанцій платформі, оператори зменшують складність апаратного забезпечення і водночас посилюють кіберстійкість.