В режимі 1:1-NAT кожному пристрою в мережі LAN призначено IP-адресу з мережі вищого рівня (WAN). За цією адресою до пристрою можна звертатися з мережі WAN. Перевага: конфігурування маршрутизатора або шлюзу в мережі WAN не потрібне. Встановити з’єднання можна як з мережі LAN, так і з WAN, без обмежень у вигляді індивідуальних протоколів. Недолік: для кожного доступного в мережі LAN пристрою треба зарезервувати окрему IP-адресу в мережі WAN.
Комутатори NAT Комутатори NAT із функцією маршрутизації та трансляції мережевих адрес поєднують комутацію і маршрутизацію в одному пристрої для монтажу на DIN-рейку. Завдяки трансляції мережевих адрес комутатори NAT допомагають просто інтегрувати машини та системи з однаковим діапазоном IP-адрес у мережу вищого рівня.
Порти комутатора NAT можна використовувати окремо як порти LAN або WAN
Особлива гнучкість
FL NAT 2000 забезпечує високу гнучкість завдяки можливості розподілу восьми портів на порти LAN та WAN. Таким чином ви можете використовувати NAT 2000 як простий комутатор NAT з одним портом WAN та сімома портами LAN. Додатковий комутатор не потрібен.
Ви також можете використовувати комутатор NAT для під’єднання машини до декількох мереж вищого рівня, наприклад, виробничих або діагностичних. При цьому ви можете обирати з різних механізмів NAT: 1:1-NAT, Virtual NAT, перетворення IP та переадресація портів.
Економічна інтеграція в мережі вищого рівня — за допомогою віртуальної адресації (NAT)
Якщо в мережі паралельно працює кілька однакових машин, кожну з них необхідно налаштовувати окремо. Тільки так її можна інтегрувати в комунікаційну мережу вищого рівня. Різноманітні механізми NAT дозволяють використовувати цілі виробничі сегменти з однаковим діапазоном IP-адрес без індивідуального конфігурування кожної машини.
Огляд механізмів NAT Механізми NAT, які підтримують комутатори NAT
Режим Virtual NAT поєднує 1:1-NAT з рівнем віртуального маршрутизатора. На цьому рівні маршрутизатора відбувається перетворення адреси з LAN, після чого вона передається з віртуального проміжного рівня у мережу WAN в межах стандартної маршрутизації. Перевага: потрібна лише одна IP-адреса з WAN, для самого інтерфейсу NAT. Недолік: в мережі WAN треба встановити маршрут до (віртуальної) мережі й позначити інтерфейс NAT у вигляді адреси NextHop або адреси шлюзу.
В режимі перетворення IP пристрій NAT працює як «представник», завдяки чому всі пристрої LAN можуть передавати дані назовні за допомогою адреси інтерфейсу NAT-WAN. При цьому для диференціації різних учасників LAN використовуються різні порти TCP/UDP. Переваги: не потрібні жодні адреси WAN, окрім адреси для самого пристрою NAT. Конфігурування маршрутизатора або шлюзу в мережі WAN не потрібне. Недолік: зв’язок між пристроями WAN та LAN можливий лише шляхом переадресації портів.
Переадресація портів дає змогу отримувати доступ до певної служби пристрою LAN з мережі WAN. Для подальшої передачі на потрібний пристрій LAN надсилається запит інтерфейсу WAN пристрою NAT з фіксованим номером порту TCP/UDP.
FL NAT 2000 підтримує механізми резервування RSTP та MRP
Резервування в LAN та WAN
Для забезпечення високої надійності як всередині установки, так і у разі під’єднання до мереж вищого рівня, FL NAT 2000 підтримує механізми резервування на стороні LAN та WAN.
Для резервного під’єднання до інтерфейсів WAN вищого рівня NAT 2000 можна інтегрувати в кільце в RSTP за допомогою двох портів WAN.
На стороні LAN можна використовувати RSTP і MRP як головний пристрій або клієнт для резервного під’єднання компонентів машини до комутатора NAT.
Комутатори NAT підтримують функції PROFINET
Підтримка PROFINET в мережі LAN
На стороні LAN комутатори NAT 2200 та NAT 2300 забезпечують можливість повної інтеграції в мережу PROFINET:
- Інтеграція в середовище керування PROFINET, наприклад TIA або PC Worx
- Підтримка MRP для підвищення ступеня експлуатаційної готовності
- LLDP для розпізнавання топології
- Апаратне встановлення пріоритетів PROFINET
- Розширена діагностика для PROFINET
Огляд FL NAT 2000
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
| Швидкість передачі | 10/100 Мбіт/с | 10/100 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Контакт сигналізації | ні | так | так |
| Діапазон температури | 0 °C ... +55 °C | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C |
| Клас захисту | IP20 | IP20 | IP20 |
| Напруга живлення | 18–32 В пост. струму | 12–57 В пост. струму (резервування) | 12–57 В пост. струму (резервування) |
| Функції NAT | 1:1-NAT, Virtual NAT, перетворення IP, переадресація портів (джерело/призначення) | 1:1-NAT, Virtual NAT, перетворення IP, переадресація портів (джерело/призначення) | 1:1-NAT, Virtual NAT, перетворення IP, переадресація портів (джерело/призначення) |
| Маршрутизація | Статична маршрутизація | Статична маршрутизація | Статична маршрутизація |
| Функції фільтра | |||
| Quality-of-Service (якість обслуговування) | так | так | так |
| VLAN | так | так | так |
| Багатоадресність / відстеження трафіку (IGMP-Snooping) | так | так | так |
| Резервування | |||
| Швидкий протокол розгортання дерева (RSTP) | так | так | так |
| Менеджер/клієнт MRP | ні / так | так / так | так / так |
| Швидке виявлення кільця (FRD) | ні | так | так |
| Підтримка «великого дерева» | ні | так | так |
| Розширена кільцева топологія резервування з перемиканням за 15 мс | ні | ні | ні |
Огляд FL NAT 2000
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
|---|---|---|---|
| Функції керування | |||
| Конфігурування, статистика та використання портів | так | так | так |
| Протокол виявлення канального рівня (LLDP) | так | так | так |
| Виявлення конфліктів адрес (ACD) | так | так | так |
| Сервер DHCP | На базі порту | На базі пулу/порту, опція 82 | На базі пулу/порту, опція 82 |
| Інтерфейс командного рядка (CLI) | так | так | так |
| Протоколи автоматизації | |||
| Клас відповідності стандарту PROFINET | A | B | B |
| Пристрій PROFINET | ні | так | так |
| EtherNet/IP™, розширена багатоадресна фільтрація | так | так | так |
| Відповідність стандартам | - | Відповідність стандартам для використання в морських умовах, ATEX, IECEx | Відповідність стандартам для використання в морських умовах, ATEX, IECEx |
| До списку продукції | До списку продукції | До списку продукції |