Новини Дізнавайтеся з наших актуальних новин про наші вироби та технології, компанію, стратегічний розвиток підприємства та зобов’язання щодо сталого розвитку. Інформацію для ЗМІ та зображення наведено у розділі «Завантаження».

  • Фільтри:
  • Застосовані фільтри (1):
Віддалений доступ через планшет

MGuard Secure Cloud з новою версією 3.1

Хмарне рішення mGuard Secure Cloud від Phoenix Contact забезпечує безпечний віддалений доступ до машин і установок у будь-якій точці світу. Нова версія 3.1 вже доступна.

Датчик LoRaWAN для вимірювання вологості ґрунту

Моніторинг довкілля як основа зрошення, орієнтованого на потребу

Раціональне використання водних ресурсів завжди було важливим — і набуває особливого значення в умовах зміни клімату. Щоб краще справлятися з екстремальними явищами, такими як повені чи посуха, першим кроком є всебічний моніторинг довкілля. У міських умовах, наприклад, вимірюється вологість ґрунту в зелених зонах. Це дає змогу реалізувати зрошення, орієнтоване на потребу.

Пристрій сполучення IO-Link для безконтактної передачі IO-Link

Нові пристрої сполучення IO-Link для безконтактної передачі енергії та даних

Phoenix Contact додає до свого асортименту нові пристрої сполучення IO-Link для безконтактної передачі енергії та даних. Інноваційний виріб забезпечує безконтактний обмін даними між пристроями IO-Link в наявних системах автоматизації та пропонує численні переваги для користувачів.

Лінійка продукції Cellulink

Нові промислові мобільні маршрутизатори для використання просто неба

Phoenix Contact розширює свій асортимент засобів віддаленого зв’язку, додаючи до нього промислові мобільні маршрутизатори для використання просто неба. Лінійка продукції Cellulink підключає сумісні з мережею пристрої по всьому світу до мережі мобільного зв’язку і сертифікована відповідно до стандарту IEC 62443-4-2.

Два нових модулі WLAN для діапазону 6 ГГц

Нові модулі WLAN для діапазону 6 ГГц підвищують ефективність промислової автоматизації

Phoenix Contact розширює свій асортимент промислових клієнтських модулів для бездротових локальних мереж, додаючи до нього варіанти Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) для нового діапазону частот 6 ГГц. Це забезпечує 24 нові вільні канали передачі, в яких можна використовувати повну продуктивність нових функцій IEEE 802.11ax за допомогою модулів Wi-Fi 6E.

FL SWITCH 5900

Нові 19-дюймові керовані комутатори для монтажу в стійку для промисловості

Phoenix Contact представляє новий асортимент керованих комутаторів у 19-дюймовому форматі на виставці Hannover Messe 2025. Маючи до чотирьох 10-гігабітних портів, комутатори серії FL Switch 5900 забезпечують високу продуктивність передачі даних, розширені функції безпеки і сучасні механізми TSN.

Пристрій захисту від перенапруг TERMITRAB Termitrab complete APL на DIN-рейці

Новий захист від перенапруг для застосувань APL

Новий захист від перенапруг для систем SPE і APL з лінійки продукції TERMITRAB complete від Phoenix Contact відповідає міжнародним стандартам і забезпечує комплексний захист вибухонебезпечних середовищ в автоматизації технологічних процесів.

NearFi забезпечує безконтактну передачу енергії та передачу даних Ethernet у режимі реального часу

Нові варіанти для безконтактної передачі енергії та даних Ethernet у режимі реального часу

Нові варіанти пристроїв сполучення NearFi від Phoenix Contact дають змогу подвоїти дальність радіопередачі даних. Вони також пропонують подвійну потужність з автоматичним вирівнюванням струму або перенаправленням двох гальванічно розв’язаних напруг (US/UA) за допомогою паралельного з’єднання.

WLAN серії 1000 з Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Високопродуктивні модулі WLAN з Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) для промислової автоматизації

Phoenix Contact розширює свій асортимент продукції для промислових мереж, додаючи клієнтські модулі WLAN відповідно до стандарту технології Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Нові модулі серії WLAN 1000 підтримують загальну швидкість передачі даних WLAN до 2402 Мбіт/с за ширини каналу 160 МГц.

Комутатори REG для автоматизації будівель

Некеровані комутатори для автоматизації будівель

На цьогорічній виставці Light + Building у Франкфурті компанія Phoenix Contact вперше представила нову серію некерованих комутаторів REG для автоматизації будівель. Завдяки формату REG компоненти спеціально розроблені для використання в монтажних розподільниках будівель.

Пристрій керування LoRaWAN

Пристрій керування освітленням LoRaWAN для систем освітлення вулиць

Новий пристрій керування освітленням LoRaWAN для систем освітлення вулиць Phoenix Contact дозволяє знизити споживання енергії, подовжити термін служби та зменшити потребу в обслуговуванні ліхтарів.

Лінійка продукції медіаконвертерів Ethernet

Нове покоління медіаконвертерів Ethernet

Phoenix Contact випускає три нові лінійки медіаконвертерів, кожна з яких призначена для конкретних промислових умов і завдань.