Нові пристрої сполучення IO-Link для безконтактної передачі енергії та даних

21.05.2025
Пристрій сполучення IO-Link для безконтактної передачі IO-Link

Phoenix Contact додає до свого асортименту нові пристрої сполучення IO-Link для безконтактної передачі енергії та даних. Інноваційний виріб забезпечує безконтактний обмін даними між пристроями IO-Link в наявних системах автоматизації та пропонує численні переваги для користувачів.

Нові пристрої сполучення IO-Link вирізняються високою гнучкістю і простотою використання. Пристрої сполучення здійснюють безконтактну передачу енергії (≤18 Вт) і даних IO-Link (≤230,4 кбіт/с) через повітряний проміжок до 7 мм. Передача енергії відбувається індуктивно. Зв’язок ближньої дії через повітряний проміжок означає відсутність потреби у плануванні частоти або бездротових технологіях.

Завдяки стандартизованому інтерфейсу IO-Link, пристрої сполучення можна використовувати з усіма поширеними пристроями IO-Link класу A. Це не тільки полегшує введення в експлуатацію, а й спрощує обслуговування та розширення систем. Додатковою перевагою пристроїв сполучення IO-Link є їхня міцна конструкція, яка сприяє надійній роботі навіть у складних умовах.

Завдяки безконтактним пристроям сполучення для передачі енергії та даних пристрої забезпечуються живленням і даними IO-Link без зношування та потреби в обслуговуванні всюди, де традиційні технології з’єднання наштовхуються на межі власних можливостей через обмеження місця та рухів, вібрації, пил і бруд, обертання та часті цикли комутації. Таким чином можна легко замінити схильні до зносу з’єднувачі або контактні кільця у промислових системах і мінімізувати витрати, пов’язані з відмовами. На фабриці майбутнього в рухомих застосуваннях більше не буде жодних фізичних з’єднань. Простої виробництва через погнуті або зношені контакти залишилися в минулому.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)