Моніторинг довкілля як основа зрошення, орієнтованого на потребу

21.05.2025
Датчик LoRaWAN для вимірювання вологості ґрунту

Раціональне використання водних ресурсів завжди було важливим — і набуває особливого значення в умовах зміни клімату. Щоб краще справлятися з екстремальними явищами, такими як повені чи посуха, першим кроком є всебічний моніторинг довкілля. У міських умовах, наприклад, вимірюється вологість ґрунту в зелених зонах. Це дає змогу реалізувати зрошення, орієнтоване на потребу.

Новий бездротовий датчик вологості ґрунту PMD EM від Phoenix Contact є частиною широкої мережі LoRaWAN і легко адаптується до будь-якого типу ґрунту завдяки простому налаштуванню параметрів. Це налаштування забезпечує коректну інтерпретацію значень вологості. Адже доступна кількість вологи залежить від типу ґрунту — глинистого чи піщаного — і потрібно правильно розрахувати виявлений вміст вологи. 30-сантиметровий датчик вимірює об’ємний вміст води в ґрунті у відсотках. У пам’яті датчика може зберігатися до шести виміряних значень, які щогодини передаються на сервер LoRaWAN. Додатково датчик вимірює температуру поблизу ґрунту.

Датчик вологості ґрунту має ступінь захисту IP67, на 100 % не потребує технічного обслуговування і має термін служби до восьми років, залежно від інтервалу передачі даних і місця розташування.
Для декодування корисного навантаження, що надсилається з датчика на сервер LoRaWAN, доступна бібліотека JavaScript для інтеграції у власну систему.

Крім використання в парках і зелених зонах можливе також застосування на спортивних майданчиках, в теплицях, на плантаціях і сільськогосподарських угіддях.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)