Керування пристроями й оновленнями на Docker Hub

21.05.2025
Керування пристроями та оновленнями (DaUM)

Завдяки сервісу керування пристроями та оновленнями DaUM на основі OPC UA від Phoenix Contact можливе керування пристроями автоматизації та їх оновлення незалежно від виробника. Програмне забезпечення, яке раніше було доступне як служба Windows, тепер також доступне як контейнер Docker для використання в системах Linux.

Рішення для керування пристроями й оновленнями у промисловому середовищі часто використовують специфічні для постачальника процедури для розподілу та встановлення власних файлів на власних пристроях запатентованим способом. За допомогою сервісу DaUM на базі OPC UA можна керувати пристроями автоматизації та оновлювати їх незалежно від виробника. Це можуть бути ПЛК, модулі вводу/виводу, перетворювачі частоти, роботи, мережеві пристрої, джерела живлення та інші компоненти, що використовуються в технологіях автоматизації. Служба керування пристроями й оновленнями використовує для цього стандарт OPC UA 10000-100.

Новою є не тільки можливість оновлення багатьох різних компонентів системи автоматизації, але й те, що безпеку забезпечено комплексно на всіх рівнях системи. Весь обмін даними та всі команди виконуються лише після автентифікації та авторизації. Забезпечується суворе дотримання стандарту IEC 62443.

Ще одна особливість сервісу DaUM — можливість працювати на різних рівнях. Залежно від програми та розміру системи, служба DaUM працює на центральному екземплярі Windows або тепер також на користувацьких Linux-системах.

Програмне забезпечення для керування пристроями та оновленнями DaUM доступне через команду «docker pull phoenixcontact/daum:25.0.0».

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)