Багатофункціональне реле безпеки: дві захисні функції в одному пристрої

21.05.2025
Багатофункціональне реле безпеки PSRuni L, встановлене на DIN-рейку

За допомогою багатофункціонального реле безпеки PSRuni компанії Phoenix Contact можна контролювати до двох функцій безпеки за допомогою одного пристрою. Комплексне охоплення поширених функцій безпеки дає змогу гнучко конфігурувати та налаштовувати систему відповідно до індивідуальних вимог.

Реле безпеки пропонує багатофункціональне рішення для забезпечення безпеки в широкому спектрі застосування. PSRuni L дає змогу виконувати конфігурування безпосередньо на пристрої для простого адаптування до конкретних вимог. Завдяки сумісності з численними датчиками й виконавчими елементами можлива проста інтеграція в наявні системи. Реле безпеки підходить для моніторингу, наприклад, кнопок аварійної зупинки, захисних дверцях і світлових решіток.

Окрім багатофункціональності та можливості використання як в одно-, так і в двоканальному режимі, реле безпеки PSRuni відповідає високим стандартам безпеки до SIL 3 і PL e. Завдяки функції автоматичного або ручного контрольованого запуску, роз’єму Push-in для підключення проводу, простоті монтажу та обслуговування пристрій надзвичайно зручний у використанні.

«З появою нового реле безпеки PSRuni ми пропонуємо нашим клієнтам гнучке й надійне рішення, яке відповідає підвищеним вимогам до безпеки обладнання», — каже Ясін Ясар, менеджер з продукції Phoenix Contact. «Основна увага приділяється економії місця та зручності для користувача».

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)