Нові з’єднувачі для клем батареї для домашніх систем накопичення енергії

21.05.2025
З’єднувачі для клем батареї для домашніх накопичувачів

Компанія Phoenix Contact представляє на ринку нові з’єднувачі для побутових систем накопичення енергії. Механічне кодування й колірне маркування роблять нові з’єднувачі придатними до використання на акумуляторних інверторах.

З’єднувачі постійного струму із захистом від неправильної полярності запобігають неправильному під’єднанню стандартних технологій з’єднання фотоелектричних установок, а також короткому замиканню клем батареї. Клеми батареї із захистом від дотику захищають користувачів під час монтажу навіть у непід’єднаному стані. Посріблені контакти гарантують тривалу стабільність технології з’єднання. Нові вироби також відповідають високим ступеням захисту IP66 та IP68. З’єднувачі для поперечних перерізів провідників від 6 до 16 мм² розраховані на струм до 60 А і напругу до 1500 В постійного струму.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)