Силові контактні вставні модулі Heavycon для сильнострумових застосувань

18.09.2025
Модуль контактної вставки для сильнострумових систем

Нові HEAVYCON силові контактні вставні модулі від Phoenix Contact були спеціально розроблені для високострумових застосувань до 300 А. Поєднання з іншими модулями для передачі сигналів, даних і живлення в одному корпусі створює дуже компактний інтерфейс.

Нові силові контактні модулі доступні у двох версіях: з обтискним з’єднанням для провідників до 120 мм² та з’єднанням Push-in для провідників до 16 мм². Особливістю є блокування та розблокування обтискного контакту без використання інструментів. Це забезпечує швидкий та безпечний електромонтаж навіть в обмеженому просторі або під час монтажу. Технологія Push-in також дозволяє легко, без використання інструментів, з'єднувати провідники перерізом до 16 мм².

Модулі HEAVYCON розраховані на розрахункову напругу до 1000 В і струм до 300 А. Модулі підходять для рам для монтажу модулів Heavycon і забезпечують стійкість до ударів і вібрацій відповідно до DIN EN 61373.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)