Оновлення програмного забезпечення для контролері заряджання змінним струмом: CHARX control modular тепер з комплексними функціями кібербезпеки
Контролер заряджання змінним струмом CHARX control modular від Phoenix Contact є центральним елементом інтелектуальної та перспективної інфраструктури зарядки. З новою версією програмного забезпечення 1.8 він не тільки відповідає поточним вимогам директиви RED, але й добре підготовлений до майбутнього Закону стійкість до кіберзагроз (CRA).
Директива RED (EN 18031) стане обов’язковою з серпня 2025 року. Серед іншого, вона містить вимоги щодо захисту зарядних пунктів з бездротовими з’єднаннями, такими як RFID, WLAN або мобільна комунікація, від несанкціонованого доступу. Контролер заряджання CHARX control modular відповідає цим вимогам завдяки комплексній концепції безпеки, яка ефективно запобігає несанкціонованому втручанню, неправомірному використанню даних і кібератакам. Це дозволяє дотримуватися принципу «Безпека сьогодні. Відмовостійкість для завтра».
Оновлення програмного забезпечення 1.8 додає комплексну концепцію кібербезпеки до контролера заряджання змінним струмом CHARX control modular. Система доступу на основі призначених ролей (RBAC) із захистом паролем, обов’язковою зміною пароля під час першого входу, механізмами захисту від атак за методом грубої сили та блокуванням IP-адрес забезпечує наскрізне керування доступом.
Безпеку оновлень також була значно посилено. Оновлення програмного забезпечення захищені підписами RSA-PSS з SHA-512. Крім того, програмне забезпечення регулярно перевіряється на наявність вразливостей. Так звані списки залежностей програмного забезпечення (SBOM) постійно порівнюються з базами даних CVE. Ці заходи не лише забезпечують відповідність директиві RED. Вони готують операторів і виробників до майбутніх вимог Закону про стійкість до кіберзагроз.
CHARX control modular призначений для встановлення у герметичних шафах керування і захищає конфіденційні дані за допомогою інтегрованих цифрових механізмів безпеки. Таким чином, контролер відповідає високим вимогам ІТ-безпеки та експлуатаційної безпеки й ідеально підходить для інфраструктури зарядки, що є критично важливою для безпеки. Виробники та оператори отримують переваги від надійного, масштабованого рішення, що відповідає чинним стандартам. Їх можна гнучко інтегрувати у різні системи — від розумних домашніх зарядних станцій і напівпублічних зарядних пунктів на території підприємств до комплексних зарядних парків у громадських місцях.
Оновлення програмного забезпечення 1.8 буде доступне з вересня у розділі завантажень на відповідній сторінці артикула.