Новий монтажний кронштейн для фотоелектричної продукції - швидкий монтаж, гнучкий у використанні
Нові кронштейни POS Panelfix від Phoenix Contact дозволяють швидко і легко монтувати фотоелектричні панелі потужністю від 20 до 200 Вт незалежно від виробника.
Одна людина може встановити кронштейн за 15 хвилин. Це зменшує зусилля та економить цінний час монтажу на будівельному майданчику. Єдиний інструмент - це все, що потрібно для постійного та стабільного закріплення фотоелектричних панелей, що ідеально підходить для застосувань, де ефективність має значення. Кронштейн сумісний зі стандартними фотоелектричними панелями і тому підтримує використання в різних умовах незалежно від виробника. Це робить їх ідеальним рішенням для модульних сонячних систем. Стійкий до погодних умов дизайн забезпечує надійну фіксацію і тривалий термін служби - навіть у складних умовах.