Virtual PLCnext Control: програмне управління для промислового майбутнього
З Virtual PLCnext Control компанія Phoenix Contact представляє програмне рішення для керування, яке забезпечує гнучкі функції автоматизації у віртуалізованих середовищах інформаційних технологій.
Рішення повністю інтегроване в PLCnext Technology Ecosystem і відкриває нові можливості для сучасних, масштабованих і ресурсозбережних концепцій автоматизації без фізичного обладнання для управління.
Virtual PLCnext Control є апаратно-незалежним і базується на ініціативі відкритих контейнерів (OCI). Це дозволяє запускати програмне забезпечення для керування як контейнерну програму в сучасних інфраструктурах інформаційних технологій, таких як Docker або Hyper-V - в системах Windows або Linux, локально або в хмарі. Ця архітектура забезпечує швидке розгортання, просте масштабування та високий ступінь гнучкості при інтеграції в наявні системи автоматизації та ландшафти інформаційних технологій. Нове рішення буде вперше представлено на виставці SPS 2025 у Нюрнберзі. Там Phoenix Contact покаже, як Virtual PLCnext Control відкриває нові ступені свободи в автоматизації і виводить контролер безпосередньо в світ інформаційних технологій. Відвідувачі стенду в залі 9-310 можуть переконатися в перевагах програмної системи управління на власні очі.
"За допомогою Virtual PLCnext Control ми переносимо систему управління туди, де вона потрібна сьогодні: у світ інформаційних технологій", - пояснює Андре Бранд, менеджер з управління виробництвом Phoenix Contact. "Наші клієнти отримують вигоду від високої масштабованості, швидкого розгортання та можливості реалізовувати проекти автоматизації гнучко та з ефективним використанням ресурсів". Нове рішення підтримує всі звичні функції, такі як програмування за стандартом IEC 61131-3, інтеграція мов високого рівня, OPC UA, MQTT і використання додатків з PLCnext Store. Це зберігає звичне середовище розробки - тільки без фізичного обладнання для керування.
Virtual PLCnext Control ідеально підходить для застосувань в області промислового оцифрування, де традиційна технологія керування досягає своїх меж - для симуляцій, тестових середовищ, концепцій розподіленого управління або як частина периферійної архітектури.