Новини Дізнавайтеся з наших актуальних новин про наші вироби та технології, компанію, стратегічний розвиток підприємства та зобов’язання щодо сталого розвитку. Інформацію для ЗМІ та зображення наведено у розділі «Завантаження».

  • Фільтри:
  • Застосовані фільтри (1):
Компактні блоки вводу/виводу IO-Link для польових умов

Нові компактні блоки вводу/виводу пристроїв IO-Link для польових умов

Завдяки новим блокам вводу/виводу пристроїв IO-Link від Phoenix Contact асортимент лінійки продукції Axioline E доповнюється міцними пристроями. Вони пропонують цифрову обробку сигналів і гнучкі варіанти підключення для вимогливих середовищ.

Концепція безпеки 360° від Phoenix Contact

концепція-безпеки-360°-для-комплексного-захисту-виробів-рішень-та-послуг

Безпека доступу до зібраних даних і шляхи передачі також дуже важливі для збору даних у фотоелектричних або вітроенергетичних установках. Окрім ризику хакерських атак, що постійно зростає, існують різні правові норми для захисту власної компанії від кібератак. Серед них Закон про стійкість до загроз кібербезпеки, Директива NIS-2 та Регламент KRITIS. Наразі не існує гармонізованого стандарту для їх впровадження. Однак можна припустити, що провідний міжнародний стандарт безпеки IEC 62443 відіграватиме вирішальну роль.

Модулі вимірювання температури Axioline

Нові резистивні модулі вимірювання температури для Axioline F та Axioline P

Phoenix Contact доповнює свій асортимент віддалених систем вводу/виводу Axioline F та Axioline P трьома новими резистивними модулями вимірювання температури (модулями RTD), які підтримують резистивні пристрої вимірювання температури.

Застосування Catan C1 EN

Нове сімейство контролерів для автоматизації будівель і приміщень

В автоматизації будівель і приміщень часто використовуються компактні монтажні розподільники, які мають обмежений простір для встановлення апаратного забезпечення. Тому компанія Phoenix Contact розширила свій асортимент продукції, включивши в нього пристрої у форматі REG. На додаток до перевіреної системи керування будівлею ILC 2050 BI тепер доступний новий контролер Catan C1 EN.

 Нові блоки вводу/виводу пристроїв IO-Link у міцному корпусі, виготовленому шляхом лиття цинкового сплаву під тиском

Нові блоки вводу/виводу пристроїв IO-Link

Завдяки двом новим блокам вводу/виводу пристроїв IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M і AXL E IOL DIO8/8 M12 6M Phoenix Contact доповнює асортимент нового покоління пристроїв вводу-виводу Axioline E для автоматизації без шафи керування пристроями для цифрової обробки сигналів.

Вручення сертифікату для PLCnext Control на Hannover Messe

PLCnext Control сертифіковано для безпечного зв'язку відповідно до IEC 61850 Ed. 2.1 та IEC 62351-3

PLCnext Control від Phoenix Contact тепер також сертифіковано товариством DNV відповідно до міжнародних стандартів IEC 61850 Ed. 2.1 та IEC 62351-3 для безпечного зв'язку в системах енергоменеджменту. Раніше контролер був першим на ринку, який отримав сертифікат, що підтверджує відповідність функцій стандарту IEC 62443 4-2 SL2.

Модуль безпечного вводу-виводу

Розширення асортименту продукції в сфері безпеки — модулі для Failure over Ethercat

Для реалізації безпечної системи Phoenix Contact пропонує два нових модулі безпечного вводу-виводу для Safety over Ethercat (FSoE) у компактному виконанні.

Secure Edge Box

Інтелектуальні периферійні обчислення з PLCnext Technology

Відкрита екосистема PLCnext Technology і периферійні пристрої EPC 1502 і EPC 1522 від Phoenix Contact надають користувачам повну гнучкість в області локального оцінювання даних в нових і наявних системах.