Розширення асортименту продукції в сфері безпеки — модулі для Failure over Ethercat
Для реалізації безпечної системи Phoenix Contact пропонує два нових модулі безпечного вводу-виводу для Safety over Ethercat (FSoE) у компактному виконанні.
Safety over Ethercat (FSoE) зарекомендував себе як важливий протокол безпеки поруч із Profisafe. Phoenix Contact підтримує цю ринкову тенденцію за допомогою компактної лінійки AXL SE. У поєднанні з пристроєм сполучення шини Ethercat можна легко реалізувати компактні рішення в сфері безпеки на основі FSoE. Модуль AXL SE FSDI8/3 має вісім безпечних цифрових входів з трипроводовою технологією з’єднання. Модуль AXL SE FSDO4/2 має чотири цифрові виходи до 2 А.