Нові компактні блоки вводу/виводу пристроїв IO-Link для польових умов
Завдяки новим блокам вводу/виводу пристроїв IO-Link від Phoenix Contact асортимент лінійки продукції Axioline E доповнюється міцними пристроями. Вони пропонують цифрову обробку сигналів і гнучкі варіанти підключення для вимогливих середовищ.
Два нові блоки вводу/виводу пристроїв IO-Link (AXL E IOL DIO8 M12 3M і AXL E IOL DI8 M12 3M) розширюють серію нового покоління Axioline E для автоматизації без шафи керування пристроями для цифрової обробки сигналів. Завдяки підвищеному ступеню захисту IP65/67/69 та повністю залитому корпусу, виготовленому шляхом лиття цинку під тиском, пристрої з малою габаритною шириною 30 мм розроблені для безпосереднього використання в машині в жорстких умовах навколишнього середовища. Обидва пристрої забезпечують гнучкий електромонтаж у польових умовах за допомогою перевірених гвинтових з’єднувачів M12 або нової технології швидкого з’єднання М12 Push-Pull.