Нове сімейство контролерів для автоматизації будівель і приміщень

20.02.2025
Застосування Catan C1 EN

В автоматизації будівель і приміщень часто використовуються компактні монтажні розподільники, які мають обмежений простір для встановлення апаратного забезпечення. Тому компанія Phoenix Contact розширила свій асортимент продукції, включивши в нього пристрої у форматі REG. На додаток до перевіреної системи керування будівлею ILC 2050 BI тепер доступний новий контролер Catan C1 EN.

Компактний контролер шириною всього шість розділювальних одиниць характеризується гнучким поєднанням 14 входів і виходів із можливістю індивідуального налаштування, що сприяє додатковій економії місця та витрат. Вісім універсальних входів підходять для датчиків температури, інтерфейсів 0–10 В або як лічильники. Два універсальні та чотири цифрові канали можуть бути встановлені альтернативно як виходи або входи. Catan C1 EN, оснащений керованим комутатором Ethernet, має три інтерфейси Ethernet, два послідовні інтерфейси RS-485 і два інтерфейси USB-C для підключення контрольної панелі і периферійних USB-пристроїв. Це також перший контролер Niagara, оснащений інтерфейсом KNX-TP. Під’єднувана панель управління підтримує локальне введення в експлуатацію, використання та технічне обслуговування. Також є два інтерфейси Single Pair Ethernet для різних модулів розширення Catan. Emalytics та Niagara Framework забезпечують потужне середовище програмування та інструмент візуалізації, який також використовується у вже створеному ILC 2050 BI. За допомогою цього обладнання можна інтегрувати такі протоколи, як BACnet, KNX або Modbus, а також легко інтегрувати контролер у хмарне середовище.

Catan C1 EN сприяє зниженню енергетичних потреб будівель, що є важливим ключовим елементом на шляху до All Electric Society, у якому енергія, вироблена з відновлюваних джерел, доступна як первинна форма енергії в усьому світі в достатній кількості й за доступною ціною.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)