Ефективне маркування за допомогою інноваційного струменевого УФ-принтера

31.03.2025
Людина зі струменевим УФ-принтером Bluemark E.Card перед шафою керування

Струменевий УФ-фільтр Bluemark E.Card компанії Phoenix Contact встановлює нові стандарти промислового маркування. Серед його переваг ефективна обробка матеріалів, технологія друку, що не потребує обслуговування, та оптимальні результати друку на пластикових і металевих картках.

Чітке маркування пристроїв, компонентів і електричних кіл у промисловому середовищі є серйозним викликом для виробників шаф керування та обладнання. Є численні специфічні вимоги, що залежать від сфери застосування маркування та відповідних умов навколишнього середовища. Пристрій наносить маркування на карткові матеріали за допомогою інноваційного поєднання термоструменевої технології та чорнила із затвердінням під дією УФ-світлодіодів. За допомогою автоматичного розпізнавання матеріалів принтер визначає склад чорнила, що відповідає базовому матеріалу, і друкує на ньому, використовуючи конкретні параметри маркування. Модульна концепція чорнила і затвердіння чорнила під дією ультрафіолетового світла дозволяють створювати оптимізовані до умов застосування маркувальні матеріали з пластмаси та металу з високоякісним маркуванням. Струменевий УФ-принтер вражає своєю компактною конструкцією та великим обсягом друку. Автоматизована обробка матеріалів дає змогу заправляти матеріали, не перериваючи завдання друку. Таким можна зекономити до 40 % часу, як порівняти з принтерами з ручною обробкою матеріалів. Термоструменевий друк забезпечує процес маркування, що не потребує складного технічного обслуговування, оскільки всю систему чорнил можна замінити шляхом простої заміни картриджів, разом із друкувальної голівкою. Інтуїтивно зрозумілі інструкції та ефективні програмні рішення забезпечують можливість швидкої та простої реалізації великих проєктів друку. Завдяки двоспрямованому інтерфейсу зв’язку OPC UA вся необхідна інформація для планування та моніторингу завдань друку і стану пристрою доступна в будь-який час.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)