BLUEMARK E.CARD

Ефективне маркування карткового матеріалу за допомогою інноваційного струменевого УФ-принтера
BLUEMARK E.CARD на верстаку на виробництві

Інноваційний струменевий УФ-принтер

Чітке маркування пристроїв, компонентів і електричних кіл у промисловому середовищі є серйозним викликом для виробників шаф керування та обладнання. Стандарти визначають чіткі правила, яких мають дотримуватися сторони, що займаються виробництвом комутаційних пристроїв та установок, щоб захистити людей та обладнання. Наприклад, серія стандартів IEC 61436 визначає вимоги безпеки, яким мають відповідати низьковольтні пристрої розподілу.

Людина виконує маркування карткових матеріалів за допомогою струменевого УФ-принтера на верстаку

Крім того, стандарт EN IEC 81346 визначає, якою має бути єдина референтна маркувальна система протягом усього життєвого циклу промислової установки. Унікальне маркування допомагає гарантувати, що всі об’єкти в системі можуть бути ідентифіковані в будь-який час. Це спрощує експлуатацію та обслуговування системи, а також прискорює сервісне обслуговування. Є численні специфічні вимоги, що залежать від сфери застосування маркування та відповідних умов навколишнього середовища.

BLUEMARK E.CARD встановлює нові стандарти промислового маркування. Він вражає своєю високою ефективністю та надійними рішеннями для маркування. Завдяки модульній концепції подачі чорнила струменевий УФ-принтер забезпечує оптимальні результати друку на пластикових і металевих матеріалах. Це робить його особливо придатним для використання в галузі виробництва шаф керування та в машинобудуванні.

Переваги

  • До 40 % економії часу порівняно зі струменевими УФ-принтерами з ручною обробкою матеріалів
  • Принтер забезпечує високоефективні процеси маркування та уніфіковані рішення для нанесення написів завдяки модульній концепції подачі чорнила
  • Оптимальні результати друку на пластикових і металевих матеріалах завдяки інноваційному поєднанню технологій термоструменевого друку та світлодіодного УФ-друку
  • Проста експлуатація завдяки інтуїтивно зрозумілому керівництву користувача на дисплеї принтера та обміну даними через мережу за допомогою інтерфейсу OPC UA та програмного забезпечення для маркування
  • Низький рівень обслуговування завдяки простій заміні всієї чорнильної системи з кожним картриджем
Струменевий УФ-принтер BLUEMARK E.CARD
Інноваційність і ефективність

BLUEMARK E.CARD робить промисловий друк карток більш ефективним і оптимізованим для конкретних застосувань, ніж будь-коли раніше. У брошурі ви знайдете вичерпну інформацію про струменевий УФ-принтер. Переконайтеся в перевагах унікального поєднання чорнила із затвердінням за допомогою УФ-світлодіодів і термоструменевої технології друку, яка не потребує обслуговування.

Перейти до брошури
Людина наносить написи на карткові матеріали за допомогою BLUEMARK E.CARD на робочому місці
Людина виймає марковані карткові матеріали зі струменевого УФ-принтера

Висока ефективність

Струменевий УФ-принтер обробляє карткові матеріали за допомогою автоматизованої системи транспортування карток. Після завантаження стосу матеріалу картки автоматично подаються на друк, а після маркування складаються у стос для виймання. Несортовані матеріали розпізнаються та маркуються відповідно до проєкту друку. Струменевий УФ-принтер вражає своєю компактною конструкцією та великим обсягом друку. Автоматизована обробка матеріалів дає змогу заощадити до 40 % часу порівняно з принтерами з ручною обробкою матеріалів.

Якісне нанесення маркування на пластикові та металеві картки

Високоякісне маркування

BLUEMARK E.CARD наносить маркування на карткові матеріали за допомогою інноваційного поєднання термоструменевої технології та чорнила із затвердінням за допомогою УФ-світлодіодів. Термоструменева технологія забезпечує високу роздільну здатність друку. За допомогою автоматичного розпізнавання матеріалів принтер визначає склад чорнила, що відповідає базовому матеріалу, і друкує на ньому, використовуючи конкретні параметри маркування. Модульна концепція подачі чорнила дає змогу відтворювати тонкі та чіткі шрифти. Завдяки інтенсивному затвердінню чорнила під дією ультрафіолетового світла, маркування стійке до змивання, подряпин та хімічних речовин.

Вибір карткових матеріалів для маркування BLUEMARK E.CARD

Маркування, оптимізоване для сфери застосування

Сфери застосування промислового маркування варіюються від захищених шаф керування до машин і систем, у яких маркування піддається хімічним і механічним впливам. Завдяки модульній концепції подачі чорнила BLUEMARK E.CARD забезпечує оптимальні результати друку на пластикових і металевих матеріалах. Незалежно від ваших вимог до промислового маркування, BLUEMARK E.CARD поєднує в собі особливо високу ефективність під час обробки матеріалів UCT (полікарбонат) і високостійке маркування за допомогою матеріалів UC (поліамід) і металевих табличок.

Чорнильний картридж для BLUEMARK E.CARD

Низькі витрати на технічне обслуговування

BLUEMARK E.CARD створює маркування за допомогою термоструменевого друку. Картриджі складаються із чорнильної системи та друкувальної головки. Завдяки регулярній заміні друкувальної головки разом із картриджем принтер забезпечує стабільно високу якість друку та низькі витрати на обслуговування. Коли принтер не використовується, картриджі можна зберігати у відсіку для зберігання. Зберігання картриджів подовжує термін їхньої придатності та дозволяє уникнути додаткових витрат енергії на регулярне очищення.

Людина створює проєкт маркування у програмному забезпеченні MARKING system Software

Простота в користуванні

За допомогою BLUEMARK E.CARD і програмного забезпечення для маркування MARKING system реалізація великих проєктів друку відбувається швидко та легко. Ви можете ефективно планувати та контролювати завдання друку за допомогою двоспрямованого інтерфейсу зв’язку OPC UA. Дисплей принтера також надає всю необхідну інформацію про пристрій і стан друку.

Ефективне та оптимізоване для застосування маркування Оптимальні результати друку на різних матеріалах для широкого спектра вимог

Матеріал UCT
Ефективна обробка матеріалів UCT з полікарбонату
Маркер для металу
Стійке маркування металевих матеріалів за допомогою відповідних магазинів
Матеріал UC
Стійке маркування матеріалів UC з поліаміду
Двоє людей дивляться на планшеті відеоуроки про те, як користуватися BLUEMARK E.CARD

Відеопосібники Пояснення крок за кроком

Відкрийте для себе відеоуроки на нашому каналі YouTube із корисною інформацією та інструкціями про те, як працювати зі струменевим УФ-принтером. Використовуйте ці відеопосібники як допомогу для швидкого початку роботи і крок за кроком знайомтеся з різноманітними функціями BLUEMARK E.CARD.